Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem
  • Estoque
  • I.D. d(mm)
  • O.D. D(mm)
  • Width B(mm)
  • Number of Raceway Ring Rows
  • Size Standards
  • Retainer Type
  • Sealing Structure
  • Number Of Rotations(1/min)
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Envio possível no próprio dia
    • Dentro de 6 dias úteis
    • Dentro de 7 dias úteis
    • Dentro de 8 dias úteis
    • Dentro de 9 dias úteis
    • Dentro de 10 dias úteis
    • Dentro de 11 dias úteis
    • Dentro de 12 dias úteis
  • Solid Type Needle Roller Bearing / With Outer Ring / Steel / Grade 0, Grade 4

    Número da peça:

    Indefinido. 197 candidatos encontrados.
    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens

    Load Direction

    I.D. d

    (mm)

    O.D. D

    (mm)

    Width B

    (mm)

    Number of Raceway Ring Rows

    Size Standards

    Retainer Type

    Basic Load Rating, Dynamic Rating

    (N)

    Sealing Structure

    Lubricant

    Internal Clearance Symbol

    Number Of Rotations

    (1/min)

    Series

    RoHS?Quantidade mínima de encomenda
    -
    10
    22
    13
    Single Row
    Metric System
    -
    8600
    Brim Type
    -
    -
    16000
    With Inner Wheel
    10
    1 unidades
    -
    5
    10
    10
    Single Row
    Metric System
    Resin Forming
    2640
    -
    -
    -
    27000
    No Inner Wheel
    -
    1 unidades
    -
    5
    10
    12
    Single Row
    Metric System
    Resin Forming
    2720
    -
    -
    -
    27000
    No Inner Wheel
    -
    1 unidades
    -
    6
    12
    10
    Single Row
    Metric System
    Resin Forming
    2660
    -
    -
    -
    25000
    No Inner Wheel
    10
    1 unidades
    -
    6
    12
    12
    Single Row
    Metric System
    Resin Forming
    3400
    -
    -
    -
    25000
    No Inner Wheel
    -
    1 unidades
    -
    7
    14
    10
    Single Row
    Metric System
    Resin Forming
    2670
    -
    -
    -
    23000
    No Inner Wheel
    -
    1 unidades
    -
    7
    14
    12
    Single Row
    Metric System
    Resin Forming
    3400
    -
    -
    -
    23000
    No Inner Wheel
    -
    1 unidades
    -
    8
    15
    12
    Single Row
    Metric System
    Resin Forming
    4000
    -
    -
    -
    21000
    No Inner Wheel
    -
    1 unidades
    -
    8
    15
    16
    Single Row
    Metric System
    -
    4850
    -
    -
    -
    21000
    No Inner Wheel
    -
    1 unidades
    -
    9
    16
    12
    Single Row
    Metric System
    Resin Forming
    4550
    -
    -
    -
    20000
    No Inner Wheel
    -
    1 unidades
    -
    9
    16
    16
    Single Row
    Metric System
    Resin Forming
    5500
    -
    -
    -
    20000
    No Inner Wheel
    -
    1 unidades
    -
    10
    17
    12
    Single Row
    Metric System
    Resin Forming
    4550
    -
    -
    -
    19000
    No Inner Wheel
    -
    1 unidades
    -
    10
    17
    16
    Single Row
    Metric System
    -
    5450
    -
    -
    -
    19000
    No Inner Wheel
    -
    1 unidades
    -
    12
    19
    12
    Single Row
    Metric System
    -
    5000
    -
    -
    -
    17000
    No Inner Wheel
    -
    1 unidades
    -
    12
    19
    16
    Single Row
    Metric System
    -
    6000
    -
    -
    -
    17000
    No Inner Wheel
    -
    1 unidades
    -
    14
    22
    16
    Single Row
    Metric System
    -
    10300
    Brim Type
    -
    -
    16000
    No Inner Wheel
    -
    1 unidades
    -
    14
    22
    20
    Single Row
    Metric System
    -
    13000
    Brim Type
    -
    -
    16000
    No Inner Wheel
    -
    1 unidades
    -
    15
    23
    16
    Single Row
    Metric System
    -
    10900
    Brim Type
    -
    -
    15000
    No Inner Wheel
    -
    1 unidades
    -
    15
    23
    20
    Single Row
    Metric System
    -
    13800
    Brim Type
    -
    -
    15000
    No Inner Wheel
    -
    1 unidades
    -
    16
    24
    16
    Single Row
    Metric System
    -
    12200
    Brim Type
    -
    -
    15000
    No Inner Wheel
    -
    1 unidades
    -
    16
    24
    20
    Single Row
    Metric System
    -
    14600
    Brim Type
    -
    -
    15000
    No Inner Wheel
    -
    1 unidades
    -
    17
    25
    16
    Single Row
    Metric System
    -
    12100
    Brim Type
    -
    -
    15000
    No Inner Wheel
    -
    1 unidades
    -
    17
    25
    20
    Single Row
    Metric System
    -
    15400
    Brim Type
    -
    -
    15000
    No Inner Wheel
    -
    1 unidades
    -
    18
    26
    16
    Single Row
    Metric System
    -
    12700
    Brim Type
    -
    -
    14000
    No Inner Wheel
    -
    1 unidades
    -
    19
    27
    16
    Single Row
    Metric System
    -
    13300
    Brim Type
    -
    -
    14000
    No Inner Wheel
    -
    1 unidades
    -
    19
    27
    20
    Single Row
    Metric System
    -
    16000
    Brim Type
    -
    -
    14000
    No Inner Wheel
    -
    1 unidades
    -
    20
    28
    20
    Single Row
    Metric System
    -
    16700
    Brim Type
    -
    -
    13000
    No Inner Wheel
    -
    1 unidades
    -
    21
    29
    16
    Single Row
    Metric System
    -
    13700
    Brim Type
    -
    -
    13000
    No Inner Wheel
    -
    1 unidades
    -
    21
    29
    20
    Single Row
    Metric System
    -
    17400
    Brim Type
    -
    -
    13000
    No Inner Wheel
    -
    1 unidades
    -
    22
    30
    16
    Single Row
    Metric System
    -
    14200
    Brim Type
    -
    -
    12000
    No Inner Wheel
    -
    1 unidades
    -
    22
    30
    20
    Single Row
    Metric System
    -
    18000
    Brim Type
    -
    -
    12000
    No Inner Wheel
    -
    1 unidades
    -
    22
    30
    20
    Single Row
    Metric System
    -
    18000
    Brim Type
    LP03: Heat-hardening grease
    -
    12000
    No Inner Wheel
    10
    1 unidades
    -
    24
    32
    16
    Single Row
    Metric System
    -
    15200
    Brim Type
    -
    -
    11000
    No Inner Wheel
    -
    1 unidades
    -
    24
    32
    20
    Single Row
    Metric System
    -
    18600
    Brim Type
    -
    -
    11000
    No Inner Wheel
    -
    1 unidades
    -
    26
    34
    16
    Single Row
    Metric System
    -
    15600
    Brim Type
    -
    -
    10000
    No Inner Wheel
    -
    1 unidades
    -
    26
    34
    20
    Single Row
    Metric System
    -
    19100
    Brim Type
    -
    -
    10000
    No Inner Wheel
    -
    1 unidades
    -
    28
    37
    20
    Single Row
    Metric System
    -
    22300
    Brim Type
    -
    -
    9500
    No Inner Wheel
    -
    1 unidades
    -
    29
    38
    20
    Single Row
    Metric System
    -
    22200
    Brim Type
    -
    -
    9500
    No Inner Wheel
    -
    1 unidades
    -
    29
    38
    30
    Single Row
    Metric System
    -
    27500
    Brim Type
    -
    -
    9500
    No Inner Wheel
    -
    1 unidades
    -
    30
    40
    20
    Single Row
    Metric System
    -
    22100
    Brim Type
    -
    -
    8500
    No Inner Wheel
    -
    1 unidades
    -
    30
    40
    30
    Single Row
    Metric System
    -
    33000
    Brim Type
    -
    -
    8500
    No Inner Wheel
    -
    1 unidades
    -
    32
    42
    30
    Single Row
    Metric System
    -
    34000
    Brim Type
    -
    -
    8500
    No Inner Wheel
    -
    1 unidades
    -
    35
    45
    20
    Single Row
    Metric System
    -
    24800
    Brim Type
    -
    -
    7500
    No Inner Wheel
    -
    1 unidades
    -
    35
    45
    30
    Single Row
    Metric System
    -
    36000
    Brim Type
    -
    -
    7500
    No Inner Wheel
    -
    1 unidades
    -
    37
    47
    20
    Single Row
    Metric System
    -
    25300
    Brim Type
    -
    -
    7500
    No Inner Wheel
    -
    1 unidades
    -
    37
    47
    30
    Single Row
    Metric System
    -
    36500
    Brim Type
    -
    -
    7500
    No Inner Wheel
    -
    1 unidades
    -
    38
    48
    20
    Single Row
    Metric System
    -
    25900
    -
    -
    -
    7500
    No Inner Wheel
    10
    1 unidades
    -
    38
    48
    20
    Single Row
    Metric System
    -
    25900
    Brim Type
    -
    -
    7500
    No Inner Wheel
    -
    1 unidades
    -
    38
    48
    30
    Single Row
    Metric System
    -
    37500
    Brim Type
    -
    -
    7500
    No Inner Wheel
    -
    1 unidades
    -
    40
    50
    20
    Single Row
    Metric System
    -
    26400
    Brim Type
    -
    -
    6500
    No Inner Wheel
    -
    1 unidades
    -
    40
    50
    30
    Single Row
    Metric System
    -
    38500
    Brim Type
    -
    -
    6500
    No Inner Wheel
    -
    1 unidades
    -
    42
    52
    20
    Single Row
    Metric System
    -
    26900
    Brim Type
    -
    -
    6500
    No Inner Wheel
    -
    1 unidades
    -
    42
    52
    30
    Single Row
    Metric System
    -
    39000
    Brim Type
    -
    -
    6500
    No Inner Wheel
    -
    1 unidades
    -
    43
    53
    20
    Single Row
    Metric System
    -
    27500
    Brim Type
    -
    -
    6500
    No Inner Wheel
    -
    1 unidades
    -
    43
    53
    30
    Single Row
    Metric System
    -
    40000
    Brim Type
    -
    -
    6500
    No Inner Wheel
    -
    1 unidades
    -
    45
    55
    20
    Single Row
    Metric System
    -
    28000
    Brim Type
    -
    -
    6000
    No Inner Wheel
    -
    1 unidades
    -
    45
    55
    30
    Single Row
    Metric System
    -
    41000
    Brim Type
    -
    -
    9000
    No Inner Wheel
    -
    1 unidades
    -
    47
    57
    20
    Single Row
    Metric System
    -
    28800
    Brim Type
    -
    -
    8500
    No Inner Wheel
    10
    1 unidades
    -
    47
    57
    30
    Single Row
    Metric System
    -
    42500
    Brim Type
    -
    -
    5500
    No Inner Wheel
    -
    1 unidades
    -
    50
    62
    25
    Single Row
    Metric System
    -
    38500
    Brim Type
    -
    -
    5500
    No Inner Wheel
    -
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    19.34 €
    (
    23.01 €
    )
    6 dias úteis
    10.35 €
    (
    12.32 €
    )
    6 dias úteis
    10.83 €
    (
    12.89 €
    )
    9 dias úteis
    11.56 €
    (
    13.76 €
    )
    6 dias úteis
    10.78 €
    (
    12.83 €
    )
    6 dias úteis
    11.56 €
    (
    13.76 €
    )
    7 dias úteis
    11.56 €
    (
    13.76 €
    )
    7 dias úteis
    10.85 €
    (
    12.91 €
    )
    6 dias úteis
    10.00 €
    3.90 €

    (
    4.64 €
    )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    10.85 €
    (
    12.91 €
    )
    6 dias úteis
    12.37 €
    (
    14.72 €
    )
    7 dias úteis
    10.78 €
    (
    12.83 €
    )
    6 dias úteis
    11.70 €
    (
    13.92 €
    )
    6 dias úteis
    10.01 €
    3.70 €

    (
    4.40 €
    )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    10.69 €
    3.63 €

    (
    4.32 €
    )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    9.81 €
    4.32 €

    (
    5.14 €
    )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    14.35 €
    (
    17.08 €
    )
    6 dias úteis
    12.32 €
    (
    14.66 €
    )
    6 dias úteis
    9.25 €
    4.81 €

    (
    5.72 €
    )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    11.51 €
    4.26 €

    (
    5.07 €
    )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    12.15 €
    5.35 €

    (
    6.37 €
    )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    11.55 €
    4.74 €

    (
    5.64 €
    )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    13.25 €
    5.57 €

    (
    6.63 €
    )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    11.92 €
    4.89 €

    (
    5.82 €
    )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    12.70 €
    4.95 €

    (
    5.89 €
    )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    13.32 €
    5.33 €

    (
    6.34 €
    )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    16.68 €
    (
    19.85 €
    )
    6 dias úteis
    12.72 €
    5.22 €

    (
    6.21 €
    )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    13.93 €
    5.85 €

    (
    6.96 €
    )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    14.35 €
    5.60 €

    (
    6.66 €
    )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    14.56 €
    6.12 €

    (
    7.28 €
    )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    23.81 €
    (
    28.33 €
    )
    9 dias úteis
    13.92 €
    5.57 €

    (
    6.63 €
    )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    18.92 €
    (
    22.51 €
    )
    6 dias úteis
    18.36 €
    (
    21.85 €
    )
    6 dias úteis
    16.07 €
    6.59 €

    (
    7.84 €
    )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    16.13 €
    6.77 €

    (
    8.06 €
    )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    20.77 €
    (
    24.72 €
    )
    6 dias úteis
    20.84 €
    7.92 €

    (
    9.42 €
    )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    19.83 €
    (
    23.60 €
    )
    6 dias úteis
    20.48 €
    8.19 €

    (
    9.75 €
    )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    24.91 €
    (
    29.64 €
    )
    9 dias úteis
    18.66 €
    7.09 €

    (
    8.44 €
    )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    21.10 €
    8.65 €

    (
    10.29 €
    )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    18.69 €
    7.48 €

    (
    8.90 €
    )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    28.43 €
    (
    33.83 €
    )
    9 dias úteis
    23.97 €
    (
    28.52 €
    )
    9 dias úteis
    19.52 €
    7.81 €

    (
    9.29 €
    )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    28.52 €
    (
    33.94 €
    )
    9 dias úteis
    24.49 €
    (
    29.14 €
    )
    6 dias úteis
    22.02 €
    10.35 €

    (
    12.32 €
    )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    25.94 €
    (
    30.87 €
    )
    9 dias úteis
    31.95 €
    (
    38.02 €
    )
    9 dias úteis
    27.26 €
    (
    32.44 €
    )
    9 dias úteis
    33.19 €
    (
    39.50 €
    )
    9 dias úteis
    29.43 €
    (
    35.02 €
    )
    6 dias úteis
    27.95 €
    11.18 €

    (
    13.30 €
    )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    29.54 €
    (
    35.15 €
    )
    9 dias úteis
    36.73 €
    (
    43.71 €
    )
    9 dias úteis
    32.32 €
    (
    38.46 €
    )
    12 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    For this bearing, needle rollers and a retainer have been incorporated into a solid outer ring such that the outer ring and needle are not separated. Features high rigidity and bearing accuracy can be increased; ideal for applications where high speed, high load and high rotational accuracy are required.

    [Features]
    · Solid needle roller bearing dimensional accuracy, conformational accuracy and rotation accuracy are specified in JIS B 1514 (rolling bearing precision).
    · Products of precision grade JIS0, are manufactured by default but JIS6, JIS5, and JIS4 class products can also be provided for applications that require higher rotational precision; please inquire with NTN.
    · The dimensional tolerance of the roller's inscribed circle diameter for the inner ring-less RNA, NKS and MR models corresponds to ISO class F6.
    · Refer to the corresponding documentation when choosing axle diameter dimensions and radial clearance.
    · Especially high