Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem
  • Estoque
  • Raceway Shape
  • Materials of Inner and Outer Ring
  • Shield material and shape
  • I.D. D(φ)
  • Outer Diameter D(φ)
  • Width B(mm)
  • Basic Dynamic Load Rating(N)
  • Specifications/Environment
  • Load Direction
  • Rolling Element Material
  • Sealing Structure
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Envio possível no próprio dia
    • Dentro de 5 dias úteis
    • Dentro de 6 dias úteis
    • Dentro de 8 dias úteis
    • Dentro de 9 dias úteis
    • Dentro de 10 dias úteis
    • Dentro de 31 dias úteis
    • Dentro de 94 dias úteis
  • Deep groove ball bearings / single row / small diameter / compact / NTN

    Número da peça:

    Indefinido. 219 candidatos encontrados.
    Quantidade:

    Informações do produto

    Specification

    ●Precision Grade: JIS B 1514 0 Grade
    ●Working Temperature Range: -25 to 120°C

    Materials

    ●High Carbon Chromium Steel Bearing

    Lista de números de peça

    Número de itens

    Raceway Shape

    Materials of Inner and Outer Ring

    Shield material and shape

    Outer Race Type

    I.D. D

    (φ)

    Outer Diameter D

    (φ)

    Width B

    (mm)

    Basic Dynamic Load Rating

    (N)

    Maximum Allowable Rotational Speed

    (1/min)

    Specifications/Environment

    Load Direction

    Rolling Element Material

    Retainer Type

    Sealing Structure

    Seal, Shield Symbols

    Contact angle symbol

    Preload Mark

    Holder Symbol

    Grease symbol

    RoHS?Quantidade mínima de encomenda
    Ball
    Stainless Steel
    Double Shielded
    With Groove for Retaining Ring
    8
    12
    3.5
    515
    38000
    Standard
    Radial
    Chrome
    Pressed
    -
    ZZ1
    -
    -
    -
    /1K
    10
    1 unidades
    Ball
    Stainless Steel
    Double Shielded
    With Groove for Retaining Ring
    6
    10
    3
    465
    43000
    Standard
    Radial
    Chrome
    Resin Forming
    -
    ZZ1
    -
    -
    T2
    /1K
    10
    1 unidades
    Ball
    Stainless Steel
    Double Shielded
    Flat
    6
    10
    3
    465
    43000
    Standard
    Radial
    Chrome
    Resin Forming
    -
    ZZ1
    -
    -
    T2
    /1K
    10
    1 unidades
    Ball
    Stainless Steel
    Double Shielded
    Flat
    3
    9
    5
    635
    50000
    Standard
    Radial
    Stainless Steel
    Pressed
    -
    ZZ
    -
    -
    -
    -
    10
    1 unidades
    Ball
    Stainless Steel
    Double Shielded
    Flat
    4
    12
    4
    970
    43000
    Standard
    Radial
    Stainless Steel
    Pressed
    -
    ZZ
    -
    -
    -
    -
    10
    1 unidades
    Ball
    Steel
    Single Shielded
    Flat
    5
    14
    5
    1330
    39000
    Standard
    Radial
    Steel
    Pressed
    -
    Z
    -
    -
    -
    -
    10
    1 unidades
    Ball
    Steel
    Double Shielded
    Flat
    5
    14
    5
    1330
    39000
    Standard
    Radial
    Steel
    Pressed
    -
    ZZ
    -
    -
    -
    -
    10
    1 unidades
    Ball
    Steel
    Double Shielded
    Flat
    5
    14
    5
    1330
    39000
    Standard
    Radial
    Steel
    Pressed
    -
    ZZ
    -
    -
    -
    /1K
    10
    1 unidades
    Ball
    Steel
    Open Type
    Flat
    6
    17
    6
    2190
    35000
    Standard
    Radial
    Steel
    Pressed
    Open Type
    -
    -
    -
    -
    -
    10
    1 unidades
    Ball
    Steel
    Single Shielded
    Flat
    6
    17
    6
    2190
    35000
    Standard
    Radial
    Steel
    Pressed
    -
    Z
    -
    -
    -
    -
    10
    1 unidades
    Ball
    Steel
    Double Shielded
    Flat
    6
    17
    6
    2190
    35000
    Standard
    Radial
    Steel
    Pressed
    -
    ZZ
    -
    -
    -
    -
    10
    1 unidades
    Ball
    Steel
    Double Shielded
    Flat
    6
    17
    6
    2190
    35000
    Standard
    Radial
    Steel
    Pressed
    -
    ZZ
    -
    -
    -
    /1K
    10
    1 unidades
    Ball
    Steel
    Open Type
    Flat
    7
    19
    6
    2240
    34000
    Standard
    Radial
    Steel
    Pressed
    Open Type
    -
    -
    -
    -
    -
    10
    1 unidades
    Ball
    Steel
    Rubber Sealed
    Flat
    7
    19
    6
    2240
    34000
    Standard
    Radial / Thrust
    Steel
    Pressed
    -
    LLB
    -
    -
    -
    -
    10
    1 unidades
    Ball
    Steel
    Rubber Sealed
    Flat
    7
    19
    6
    2240
    34000
    Standard
    Radial / Thrust
    Steel
    Pressed
    -
    LLU
    -
    -
    -
    -
    10
    1 unidades
    Ball
    Steel
    Rubber Sealed
    Flat
    7
    19
    6
    2240
    34000
    Standard / Dust Proofing
    Radial
    Steel
    Pressed
    -
    LLU
    -
    -
    -
    /1K
    10
    1 unidades
    Ball
    Steel
    Single Shielded
    Flat
    7
    19
    6
    2240
    34000
    Standard
    Radial
    Steel
    Pressed
    -
    Z
    -
    -
    -
    -
    10
    1 unidades
    Ball
    Steel
    Double Shielded
    Flat
    7
    19
    6
    2240
    34000
    Standard
    Radial
    Steel
    Pressed
    -
    ZZ
    -
    -
    -
    -
    10
    1 unidades
    Ball
    Steel
    Double Shielded
    Flat
    7
    19
    6
    2240
    34000
    Standard
    Radial
    Steel
    Pressed
    -
    ZZ
    -
    -
    -
    /1K
    10
    1 unidades
    Ball
    Steel
    Open Type
    Flat
    8
    22
    7
    3350
    32000
    Standard
    Radial
    Steel
    Pressed
    Open Type
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1 unidades
    Ball
    Steel
    Rubber Sealed
    Flat
    8
    22
    7
    3350
    32000
    Standard
    Radial / Thrust
    Steel
    Pressed
    -
    LLB
    -
    -
    -
    -
    10
    1 unidades
    Ball
    Steel
    Rubber Sealed
    Flat
    8
    22
    7
    3350
    32000
    Standard
    Radial
    Steel
    Pressed
    -
    LLB
    -
    -
    -
    /1K
    10
    1 unidades
    Ball
    Steel
    Rubber Sealed
    Flat
    8
    22
    7
    3350
    32000
    Standard
    Radial / Thrust
    Steel
    Pressed
    -
    LLB
    -
    C3
    -
    -
    10
    1 unidades
    Ball
    Steel
    Rubber Sealed
    Flat
    8
    22
    7
    3350
    32000
    Standard
    Radial / Thrust
    Steel
    Pressed
    -
    LLB
    -
    CNM
    -
    -
    10
    1 unidades
    Ball
    Steel
    Rubber Sealed
    Flat
    8
    22
    7
    3350
    32000
    Standard
    Radial / Thrust
    Steel
    Pressed
    -
    LLU
    -
    -
    -
    -
    10
    1 unidades
    Ball
    Steel
    Rubber Sealed
    Flat
    8
    22
    7
    3350
    32000
    Standard / Dust Proofing
    Radial
    Steel
    Pressed
    -
    LLU
    -
    -
    -
    /1K
    10
    1 unidades
    Ball
    Steel
    Single Shielded
    Flat
    8
    22
    7
    3350
    32000
    Standard
    Radial
    Steel
    Pressed
    -
    Z
    -
    -
    -
    -
    10
    1 unidades
    Ball
    Steel
    Double Shielded
    Flat
    8
    22
    7
    3350
    32000
    Standard
    Radial
    Steel
    Pressed
    -
    ZZ
    -
    -
    -
    -
    -
    1 unidades
    Ball
    Steel
    Open Type
    Flat
    9
    24
    7
    3400
    31000
    Standard
    Radial
    Steel
    Pressed
    Open Type
    -
    -
    -
    -
    -
    10
    1 unidades
    Ball
    Steel
    Open Type
    Flat
    9
    24
    7
    3400
    31000
    Standard
    Radial
    Steel
    Pressed
    -
    -
    -
    -
    J
    -
    10
    1 unidades
    Ball
    Steel
    Rubber Sealed
    Flat
    9
    24
    7
    3400
    31000
    Standard
    Radial / Thrust
    Steel
    Pressed
    -
    LLB
    -
    -
    J
    -
    10
    1 unidades
    Ball
    Steel
    Rubber Sealed
    Flat
    9
    24
    7
    3400
    31000
    Standard
    Radial
    Steel
    Pressed
    -
    LLB
    -
    -
    J
    /1K
    10
    1 unidades
    Ball
    Steel
    Rubber Sealed
    Flat
    9
    24
    7
    3400
    31000
    Standard / Dust Proofing
    Radial
    Steel
    Pressed
    -
    LLU
    -
    -
    J
    /1K
    10
    1 unidades
    Ball
    Steel
    Single Shielded
    Flat
    9
    24
    7
    3400
    31000
    Standard
    Radial
    Steel
    Pressed
    -
    Z
    -
    -
    J
    -
    10
    1 unidades
    Ball
    Steel
    Double Shielded
    Flat
    9
    24
    7
    3400
    31000
    Standard
    Radial
    Steel
    Pressed
    -
    ZZ
    -
    -
    J
    /1K
    10
    1 unidades
    Ball
    Steel
    Rubber Sealed
    Flat
    9
    24
    7
    3400
    31000
    Standard
    Radial / Thrust
    Steel
    Pressed
    -
    LLB
    -
    -
    -
    -
    10
    1 unidades
    Ball
    Steel
    Rubber Sealed
    Flat
    9
    24
    7
    3400
    31000
    Standard
    Radial / Thrust
    Steel
    Pressed
    -
    LLU
    -
    -
    -
    -
    10
    1 unidades
    Ball
    Steel
    Single Shielded
    Flat
    9
    24
    7
    3400
    31000
    Standard
    Radial / Thrust
    Steel
    Pressed
    -
    Z
    -
    -
    -
    -
    10
    1 unidades
    Ball
    Steel
    Double Shielded
    Flat
    9
    24
    7
    3400
    31000
    Standard
    Radial
    Steel
    Pressed
    -
    ZZ
    -
    -
    -
    -
    10
    1 unidades
    Ball
    Stainless Steel
    Double Shielded
    Flat
    3
    10
    4
    640
    50000
    Standard
    Radial
    Stainless Steel
    Pressed
    -
    ZZ
    -
    -
    -
    -
    10
    1 unidades
    Ball
    Steel
    Double Shielded
    Flat
    3
    10
    4
    640
    50000
    Standard
    Radial / Thrust
    Steel
    Pressed
    -
    ZZ
    -
    CNM
    -
    -
    -
    1 unidades
    Ball
    Steel
    Double Shielded
    Flat
    4
    13
    5
    1310
    42000
    Standard
    Radial
    Steel
    Pressed
    -
    ZZ
    -
    -
    -
    -
    10
    1 unidades
    Ball
    Steel
    Double Shielded
    Flat
    4
    13
    5
    1310
    42000
    Standard
    Radial
    Steel
    Pressed
    -
    ZZ
    -
    -
    -
    /1K
    10
    1 unidades
    Ball
    Steel
    Rubber Sealed
    Flat
    5
    16
    5
    1760
    37000
    Standard
    Radial / Thrust
    Steel
    Pressed
    -
    LLB
    -
    -
    -
    -
    10
    1 unidades
    Ball
    Steel
    Rubber Sealed
    Flat
    5
    16
    5
    1760
    37000
    Standard
    Radial
    Steel
    Pressed
    -
    LLB
    -
    -
    -
    /1K
    10
    1 unidades
    Ball
    Steel
    Rubber Sealed
    Flat
    5
    16
    5
    1760
    37000
    Standard
    Radial / Thrust
    Steel
    Pressed
    -
    LLU
    -
    -
    -
    -
    10
    1 unidades
    Ball
    Steel
    Rubber Sealed
    Flat
    5
    16
    5
    1760
    37000
    Standard / Dust Proofing
    Radial
    Steel
    Pressed
    -
    LLU
    -
    -
    -
    /1K
    10
    1 unidades
    Ball
    Steel
    Single Shielded
    Flat
    5
    16
    5
    1760
    37000
    Standard
    Radial
    Steel
    Pressed
    -
    Z
    -
    -
    -
    -
    10
    1 unidades
    Ball
    Steel
    Double Shielded
    Flat
    5
    16
    5
    1760
    37000
    Standard
    Radial
    Steel
    Pressed
    -
    ZZ
    -
    -
    -
    -
    10
    1 unidades
    Ball
    Steel
    Double Shielded
    Flat
    5
    16
    5
    1760
    37000
    Standard
    Radial
    Steel
    Pressed
    -
    ZZ
    -
    -
    -
    /1K
    10
    1 unidades
    Ball
    Steel
    Double Shielded
    Flat
    5
    16
    5
    1760
    37000
    Standard
    Radial / Thrust
    Steel
    Pressed
    -
    ZZ
    -
    C3
    -
    -
    10
    1 unidades
    Ball
    Steel
    Double Shielded
    Flat
    5
    16
    5
    1760
    37000
    Standard
    Radial
    Steel
    Pressed
    -
    ZZ
    -
    C3
    -
    /5K
    10
    1 unidades
    Ball
    Steel
    Open Type
    Flat
    6
    19
    6
    2340
    34000
    Standard
    Radial
    Steel
    Pressed
    Open Type
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1 unidades
    Ball
    Steel
    Rubber Sealed
    Flat
    6
    19
    6
    2340
    34000
    Standard
    Radial / Thrust
    Steel
    Pressed
    -
    LLB
    -
    -
    -
    -
    10
    1 unidades
    Ball
    Steel
    Rubber Sealed
    Flat
    6
    19
    6
    2340
    34000
    Standard
    Radial
    Steel
    Pressed
    -
    LLB
    -
    -
    -
    /1K
    10
    1 unidades
    Ball
    Steel
    Rubber Sealed
    Flat
    6
    19
    6
    2340
    34000
    Standard
    Radial / Thrust
    Steel
    Pressed
    -
    LLU
    -
    -
    -
    -
    10
    1 unidades
    Ball
    Steel
    Rubber Sealed
    Flat
    6
    19
    6
    2340
    34000
    Standard / Dust Proofing
    Radial
    Steel
    Pressed
    -
    LLU
    -
    -
    -
    /1K
    10
    1 unidades
    Ball
    Steel
    Single Shielded
    Flat
    6
    19
    6
    2340
    34000
    Standard
    Radial
    Steel
    Pressed
    -
    Z
    -
    -
    -
    -
    10
    1 unidades
    Ball
    Steel
    Double Shielded
    Flat
    6
    19
    6
    2340
    34000
    Standard
    Radial
    Steel
    Pressed
    -
    ZZ
    -
    -
    -
    -
    10
    1 unidades
    Ball
    Steel
    Double Shielded
    Flat
    6
    19
    6
    2340
    34000
    Standard
    Radial
    Steel
    Pressed
    -
    ZZ
    -
    -
    -
    /1K
    10
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    6.05 €
    ( 7.20 € )
    6 dias úteis
    6.43 €
    ( 7.65 € )
    6 dias úteis
    5.55 €
    ( 6.60 € )
    8 dias úteis
    4.76 €
    ( 5.66 € )
    6 dias úteis
    3.98 €
    ( 4.74 € )
    6 dias úteis
    2.93 €
    ( 3.49 € )
    6 dias úteis
    2.31 €
    ( 2.75 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    2.44 €
    ( 2.90 € )
    6 dias úteis
    2.85 €0.94 €
    ( 1.12 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    2.93 €
    ( 3.49 € )
    6 dias úteis
    2.33 €
    ( 2.77 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    2.54 €0.79 €
    ( 0.94 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    2.91 €0.90 €
    ( 1.07 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    2.58 €
    ( 3.07 € )
    6 dias úteis
    3.40 €1.19 €
    ( 1.42 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    3.40 €1.53 €
    ( 1.82 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    4.64 €1.58 €
    ( 1.88 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    2.44 €
    ( 2.90 € )
    6 dias úteis
    2.23 €
    ( 2.65 € )
    6 dias úteis
    2.07 €
    ( 2.46 € )
    6 dias úteis
    3.35 €
    ( 3.99 € )
    6 dias úteis
    3.44 €
    ( 4.09 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    3.08 €1.26 €
    ( 1.50 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    3.85 €
    ( 4.58 € )
    9 dias úteis
    2.74 €0.96 €
    ( 1.14 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    2.83 €
    ( 3.37 € )
    6 dias úteis
    3.03 €
    ( 3.61 € )
    6 dias úteis
    2.52 €
    ( 3.00 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    3.02 €1.03 €
    ( 1.23 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    2.82 €
    ( 3.36 € )
    9 dias úteis
    2.42 €1.62 €
    ( 1.93 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    2.42 €1.62 €
    ( 1.93 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    3.42 €
    ( 4.07 € )
    6 dias úteis
    3.14 €
    ( 3.74 € )
    9 dias úteis
    3.19 €1.53 €
    ( 1.82 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    2.42 €1.50 €
    ( 1.78 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    3.10 €1.40 €
    ( 1.67 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    3.14 €
    ( 3.74 € )
    6 dias úteis
    2.60 €
    ( 3.09 € )
    6 dias úteis
    3.98 €
    ( 4.74 € )
    6 dias úteis
    5.03 €2.16 €
    ( 2.57 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    4.01 €
    ( 4.77 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    4.24 €1.57 €
    ( 1.87 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    3.21 €
    ( 3.82 € )
    6 dias úteis
    3.21 €
    ( 3.82 € )
    9 dias úteis
    3.21 €
    ( 3.82 € )
    6 dias úteis
    3.21 €
    ( 3.82 € )
    6 dias úteis
    2.32 €0.70 €
    ( 0.83 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    2.32 €
    ( 2.76 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    3.01 €1.44 €
    ( 1.71 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    3.20 €
    ( 3.81 € )
    6 dias úteis
    2.93 €
    ( 3.49 € )
    9 dias úteis
    2.17 €0.69 €
    ( 0.82 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    2.58 €
    ( 3.07 € )
    6 dias úteis
    3.31 €1.59 €
    ( 1.89 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    3.31 €
    ( 3.94 € )
    6 dias úteis
    3.31 €
    ( 3.94 € )
    6 dias úteis
    2.27 €
    ( 2.70 € )
    6 dias úteis
    2.44 €
    ( 2.90 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    2.26 €
    ( 2.69 € )
    6 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    Miniature ball bearings are bearings with a nominal bearing outer diameter of < 9 mm, while small diameter bearings are bearings within an inner diameter of < 10 mm and an outer diameter of D ≧ 9 mm; both ISO standard and ANSI/ABMA standard metric and imperial specifications are available. Products on this page: BT and WBC models