Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem

Stainless Steel Diamond Flange Shape

Número da peça:

Indefinido. 16 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens

Shaft Bore Dia. d

(mm)

Basic Load Rating, Static Rating

(N)

Cover Type

Lubrication method

Basic Dynamic Load Rating Cr

(N)

RoHS?Quantidade mínima de encomenda
20
6650
Stainless steel plate cover with rubber seal
Oil Supply Type
9900
10
1 unidades
25
7850
Stainless steel plate cover with rubber seal
Oil Supply Type
10800
10
1 unidades
35
15300
Stainless steel plate cover with rubber seal
Oil Supply Type
19700
10
1 unidades
50
23200
Stainless steel plate cover with rubber seal
Oil Supply Type
15000
10
1 unidades
30
11300
Stainless steel plate closing cover
Oil Supply Type
15000
10
1 unidades
20
6650
NA
Oil-Free Type
9900
-
1 unidades
20
6650
NA
Oil Supply Type
9900
10
1 unidades
25
7850
NA
Oil-Free Type
10800
10
1 unidades
25
7850
NA
Oil Supply Type
10800
10
1 unidades
30
11300
NA
Oil-Free Type
19700
10
1 unidades
35
15300
NA
Oil-Free Type
25200
10
1 unidades
35
15300
NA
Oil Supply Type
19700
10
1 unidades
40
17800
NA
Oil-Free Type
27000
10
1 unidades
45
20400
NA
Oil Supply Type
25200
10
1 unidades
50
23200
NA
Oil-Free Type
15000
10
1 unidades
50
23200
NA
Oil Supply Type
27000
10
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
99.11 €
( 117.94 € )
9 dias úteis
108.26 €
( 128.83 € )
9 dias úteis
178.58 €
( 212.51 € )
9 dias úteis
264.97 €
( 315.31 € )
9 dias úteis
139.39 €
( 165.87 € )
9 dias úteis
98.64 €
( 117.38 € )
6 dias úteis
83.86 €
( 99.79 € )
9 dias úteis
108.20 €
( 128.76 € )
6 dias úteis
90.48 €
( 107.67 € )
6 dias úteis
146.57 €
( 174.42 € )
6 dias úteis
181.45 €
( 215.93 € )
9 dias úteis
170.83 €
( 203.29 € )
9 dias úteis
211.63 €
( 251.84 € )
6 dias úteis
227.90 €
( 271.20 € )
9 dias úteis
271.12 €
( 322.63 € )
9 dias úteis
253.51 €
( 301.68 € )
9 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

[Features] Stainless steel diamond flange bearing unit. Selectable between lubricated and lubrication-free types.