Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!
Número da peça:
candidatos encontrados.Número da peça |
---|
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA) | Data de envio standard |
---|
98.08 € ( 116.72 € ) | 34 dias úteis |
105.59 € ( 125.65 € ) | 9 dias úteis |
Small, lightweight analog-adjustable two-stage motion screw shock absorber
[Features]
·Has shock absorbing properties to absorb energy.
· The front half of the stroke indicates the energy absorption of the single hole and the latter half also features this single hole energy absorption property.
· Small outer diameter of M12 size makes handling this product just as easy as handling a bald attachment.
· This product features threading on the outer diameter.
· Compact but absorbs shock very flexibly.
· Suitable for air cylinder shock absorption.