Registar
Condições de filtragem
  • Compatible Tube Outer Diameter 1(mm)

    Applicable Tube O.D.1>2>3

  • Type
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 11 dias úteis

for Corrosion Resistance, Corrosion Resistant SUS303 Equivalent Fitting, Cap

Número da peça:

Indefinido. 5 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens

Compatible Tube Outer Diameter 1

(mm)

Quantidade mínima de encomenda
4
1 unidades
6
1 unidades
8
1 unidades
10
1 unidades
12
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
5.29 €
( 6.30 € )
11 dias úteis
6.19 €
( 7.37 € )
11 dias úteis
7.11 €
( 8.46 € )
11 dias úteis
8.82 €
( 10.50 € )
11 dias úteis
10.55 €
( 12.55 € )
11 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

No copper-based metal used. Also optimal for dealing with low-concentration ozone .

[Features]
· Perfect when additional strength is required for corrosive atmosphere applications.
· Metal body uses special stainless steel for which corrosion resistance is SUS303 equivalent (Cr19 - 21%, Mo1.5 - 2.5% stainless).
· Copper based metal is not used.
· HNBR has been utilized in the sealing rubber material in order to cope with low-concentration ozone.