Registar
Condições de filtragem
  • Compatible Tube Outer Diameter 1(mm)

    Applicable Tube O.D.1>2>3

  • Nominal of Thread 1
  • Type
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 12 dias úteis

Mold Cooling Mold Temperature Control Joints Stop Valve Built-in Type One-Touch Fitting Elbow

Número da peça:

Indefinido. 12 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens

Compatible Tube Outer Diameter 1

(mm)

Nominal of Thread 1

RoHS?Quantidade mínima de encomenda
10
1/8
10
1 unidades
10
1/4
10
1 unidades
10
3/8
10
1 unidades
12
1/8
10
1 unidades
12
1/4
10
1 unidades
12
3/8
10
1 unidades
6
1/8
10
1 unidades
6
1/4
10
1 unidades
6
3/8
10
1 unidades
8
1/8
10
1 unidades
8
1/4
10
1 unidades
8
3/8
10
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
32.35 €
( 38.50 € )
12 dias úteis
32.59 €
( 38.78 € )
12 dias úteis
32.85 €
( 39.09 € )
12 dias úteis
34.27 €
( 40.78 € )
12 dias úteis
34.50 €
( 41.05 € )
12 dias úteis
34.80 €
( 41.41 € )
12 dias úteis
28.76 €
( 34.22 € )
12 dias úteis
29.01 €
( 34.52 € )
12 dias úteis
29.26 €
( 34.82 € )
12 dias úteis
30.53 €
( 36.33 € )
12 dias úteis
30.75 €
( 36.59 € )
12 dias úteis
31.01 €
( 36.90 € )
12 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

One-touch fittings for mold cooling. No protrusions remain on the die after the plug is removed.

[Features]
• One-touch fittings for mold cooling.
• The usable fluid includes 3 types: heating medium oil, (fresh) water and air.
· No protrusions remain on the die after the plug is removed.
· Built-in type stop valve prevents warm water outflow when the plug is attached or removed.