Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem
  • Compatible Tube Outer Diameter 1(mm)

    Applicable Tube O.D.1>2>3

  • Nominal of Thread 1
  • Type
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 6 dias úteis
    • Dentro de 13 dias úteis

Mold Cooling, Mold Temperature Control Joints, One-Touch Fitting Elbow

Número da peça:

Indefinido. 14 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens

Compatible Tube Outer Diameter 1

(mm)

Nominal of Thread 1

RoHS?Quantidade mínima de encomenda
6
1/8
10
1 unidades
8
1/8
10
1 unidades
8
1/4
10
1 unidades
10
1/8
10
1 unidades
10
1/4
10
1 unidades
10
1/2
10
1 unidades
12
1/8
10
1 unidades
12
1/4
10
1 unidades
12
3/8
10
1 unidades
12
1/2
10
1 unidades
8
1/8
10
1 unidades
8
1/4
10
1 unidades
8
3/8
10
1 unidades
8
1/2
10
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
15.13 €
( 18.00 € )
6 dias úteis
16.76 €
( 19.94 € )
6 dias úteis
17.01 €
( 20.24 € )
6 dias úteis
18.64 €
( 22.18 € )
6 dias úteis
18.86 €
( 22.44 € )
6 dias úteis
21.09 €
( 25.10 € )
13 dias úteis
20.18 €
( 24.01 € )
6 dias úteis
22.33 €
( 26.57 € )
6 dias úteis
22.61 €
( 26.91 € )
6 dias úteis
24.85 €
( 29.57 € )
13 dias úteis
17.43 €
( 20.74 € )
6 dias úteis
17.65 €
( 21.00 € )
6 dias úteis
17.94 €
( 21.35 € )
6 dias úteis
19.70 €
( 23.44 € )
13 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

One-touch fittings for mold cooling. No protrusions remain on the die after the plug is removed.

[Features]
• One-touch fittings for mold cooling.
• The usable fluid includes 3 types: heating medium oil, (fresh) water and air.
· No protrusions remain on the die after the plug is removed.
· Built-in type stop valve prevents warm water outflow when the plug is attached or removed.