Registar
Condições de filtragem
  • Width W(mm)
  • Load (Standard)(N)

    The roller strength represents the value of strength per roller.

  • Type

Single Unit Steel Roller (Roller for Conveyor), Diameter ⌀32 × Width 90 - 620 (FR Type)

Single Unit Steel Roller (Roller for Conveyor), Diameter ⌀32 × Width 90 - 620 (FR Type)

Número da peça:

Indefinido. 13 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens

Shaft Type

Width W

(mm)

Load (Standard)

(N)

Quantidade mínima de encomenda
With Shaft
90
490.3
1 unidades
No Shaft
90
490.3
1 unidades
With Shaft
150
490.3
1 unidades
No Shaft
150
490.3
1 unidades
With Shaft
240
441.3
1 unidades
No Shaft
240
441.3
1 unidades
With Shaft
305
343.2
1 unidades
No Shaft
305
343.2
1 unidades
With Shaft
390
245.2
1 unidades
No Shaft
390
245.2
1 unidades
With Shaft
490
196.1
1 unidades
No Shaft
490
196.1
1 unidades
With Shaft
620
147.1
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
8.58 €
( 10.21 € )
8 dias úteis
8.20 €
( 9.76 € )
8 dias úteis
9.10 €
( 10.83 € )
8 dias úteis
9.10 €
( 10.83 € )
8 dias úteis
10.36 €
( 12.33 € )
8 dias úteis
10.36 €
( 12.33 € )
8 dias úteis
11.51 €
( 13.70 € )
8 dias úteis
11.10 €
( 13.21 € )
8 dias úteis
13.06 €
( 15.54 € )
8 dias úteis
14.25 €
( 16.96 € )
8 dias úteis
13.63 €
( 16.22 € )
8 dias úteis
14.29 €
( 17.01 € )
8 dias úteis
15.08 €
( 17.95 € )
8 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

More economical than KR when work dimensions are 150 mm or less. Transport distance and roller width can be specified within the range of 90 - 620 mm.