Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem
  • Mounting Height H(mm)
  • Allowable Load(daN)
  • Mounting Hole Pitch, Long Length Direction L1(mm)
  • Mounting Hole Pitch, Short Length Direction W1(mm)
  • Plate Length(mm)
  • Plate Width(mm)
  • Wheel Dia. D(mm)
  • Wheel Width(mm)
  • Type
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 6 dias úteis

MR Type Swivel Wheel Plate Type

Número da peça:

Indefinido. 2 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça

Mounting Height H

(mm)

Allowable Load

(daN)

Mounting Hole Pitch, Long Length Direction L1

(mm)

Mounting Hole Pitch, Short Length Direction W1

(mm)

Plate Length

(mm)

Plate Width

(mm)

Wheel Dia. D

(mm)

Wheel Width

(mm)

Load Category

Quantidade mínima de encomenda
82
90
89
28
113
59
65
28
Light/Medium Load
1 unidades
93
100
100
30
127
65
75
35
Medium Load
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
6.75 €
(
8.03 €
)
6 dias úteis
9.24 €
(
11.00 €
)
6 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

A compact caster with good stability and high load resistance thanks to its low mounting height and wide body.