Registar
Confirmado
  • Outer Diameter D(φ)
  • Length L(mm)
  • Type
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 5 dias úteis

Material Round Bar #300 (30M) (30M-50)

Número da peça:

30M-50
Limpar
Quantidade:
Loading...

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
30M-50

Outer Diameter D

(φ)

Length L

(mm)

RoHS?Quantidade mínima de encomenda
50
200
-
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
96.08 €
( 114.34 € )
5 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

Excellent oil film retention and superior abrasion/seize resistance can greatly reduce the number of times lubrication is necessary.

[Features]
· Choose your part number according to the appropriate diameter.
· The diameter/length are roughly drawn dimensions.
· Ensure that oil is added after machining and before use

O número da peça foi confirmado