Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!
Número da peça:
candidatos encontrados.Número da peça |
---|
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA) | Data de envio standard |
---|
32.59 € ( 38.78 € ) | Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia |
40.37 € ( 48.04 € ) | 6 dias úteis |
31.05 € ( 36.95 € ) | 6 dias úteis |
37.25 € ( 44.33 € ) | 6 dias úteis |
32.59 € ( 38.78 € ) | 6 dias úteis |
38.79 € ( 46.16 € ) | 6 dias úteis |
34.15 € ( 40.64 € ) | 6 dias úteis |
48.19 € ( 57.35 € ) | 6 dias úteis |
35.70 € ( 42.48 € ) | 6 dias úteis |
43.49 € ( 51.75 € ) | 6 dias úteis |
40.37 € ( 48.04 € ) | 6 dias úteis |
48.12 € ( 57.26 € ) | 6 dias úteis |
49.67 € ( 59.11 € ) | 6 dias úteis |
71.69 € ( 85.31 € ) | 6 dias úteis |
82.10 € ( 97.70 € ) | 6 dias úteis |
99.27 € ( 118.13 € ) | 6 dias úteis |
117.62 €35.29 € ( 42.00 € ) | Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia |
136.00 € ( 161.84 € ) | 6 dias úteis |
The flange and outer cylinder are integrated and the flange is oval-shaped. This gives a lower core height, making this type more suitable for compact designs than the LMK type.
To lengthen the product life, the balls of the linear bushing are embedded in two races to support the load from the flats.