Ferrule Reducer (Part Numbers)

Ferrule Reducer
  • Volume Discount
[Features] Made in Japan, 320 to 400# polished inside and out. - Stainless steel

Part Number

Once your search is narrowed to one product,
the corresponding part number is displayed here.

Part Number
RDC-2C-304-2.5SX1.5S
RDC-2C-304-2.5SX2.0S
RDC-2C-304-3.0SX1.5S
RDC-2C-304-3.0SX2.0S
RDC-2C-304-3.0SX2.5S
RDC-2C-304-3.5SX2.5S
RDC-2C-304-3.5SX3.0S
RDC-2C-304-4.0SX2.0S
RDC-2C-316L-2.5SX1.5S
RDC-2C-316L-2.5SX2.0S
RDC-2C-316L-3.0SX1.5S
RDC-2C-316L-3.0SX2.0S
RDC-2C-316L-3.0SX2.5S
RDC-S2C-304-1.5SX1.0S
RDC-S2C-304-1.5SX1.25S
RDC-S2C-304-1.25SX1.0S
RDC-S2C-304-2.0SX1.5S
RDC-S2C-304-2.0SX1.25S
RDC-S2C-316L-1.0SX10A
RDC-S2C-316L-1.5SX1.0S
RDC-S2C-316L-1.5SX1.25S
RDC-S2C-316L-1.5SX8A
RDC-S2C-316L-1.5SX10A
RDC-S2C-316L-1.5SX15A
RDC-S2C-316L-2.0SX1.0S
RDC-S2C-316L-2.0SX1.5S
RDC-S2C-316L-2.0SX1.25S
RDC-S2C-316L-10AX8A
RDC-S2C-316L-15AX8A
Part Number
Standard Unit Price
Minimum order quantityVolume Discount
Standard
Shipping Days
?
Nominal Outside Diameter D Fitting Material I.D. d(d1)
(Ø)
I.D. d2
(mm)
Pipe Size 2 Nominal Outside Diameter D
(φ)

112.61 €

1 Available 5 Days 2.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)59.535.71.5S2.5S

115.70 €

1 Available 5 Days 2.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)59.547.82.0S2.5S

97.50 €

1 Available 5 Days 2.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)72.335.71.5S3.0S

98.01 €

1 Available 5 Days 2.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)72.347.82.0S3.0S

106.21 €

1 Available 32 Days 2.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)72.359.52.5S3.0S

129.26 €

1 Available 5 Days 2.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)85.159.52.5S3.5S

131.96 €

1 Available 5 Days 2.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)85.172.33.0S3.5S

149.51 €

1 Available 5 Days 2.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)97.647.82.0S4.0S

126.72 €

1 Available 12 Days 2.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)59.535.71.5S2.5S

129.65 €

1 Available 12 Days 2.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)59.547.82.0S2.5S

110.92 €

1 Available 12 Days 2.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)72.335.71.5S3.0S

112.30 €

1 Available 12 Days 2.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)72.347.82.0S3.0S

121.39 €

1 Available 12 Days 2.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)72.359.52.5S3.0S

70.82 €

1 Available 5 Days 1.0S~2.0SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)35.7231.0S1.5S

70.43 €

1 Available 5 Days 1.0S~2.0SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)35.729.41.25S1.5S

70.51 €

1 Available 12 Days 1.0S~2.0SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)29.4231.0S1.25S

87.32 €

1 Available 5 Days 1.0S~2.0SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)47.835.71.5S2.0S

87.47 €

1 Available 5 Days 1.0S~2.0SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)47.829.41.25S2.0S

99.86 €

1 Available 5 Days 1.0S~2.0SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)231410A1.0S

80.97 €

1 Available 5 Days 1.0S~2.0SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)35.7231.0S1.5S

80.56 €

1 Available 12 Days 1.0S~2.0SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)35.729.41.25S1.5S

103.58 €

1 Available 12 Days 1.0S~2.0SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)35.710.58A1.5S

103.50 €

1 Available 5 Days 1.0S~2.0SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)35.71410A1.5S

103.50 €

1 Available 5 Days 1.0S~2.0SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)35.717.515A1.5S

109.60 €

1 Available 5 Days 1.0S~2.0SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)47.8231.0S2.0S

109.04 €

1 Available 5 Days 1.0S~2.0SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)47.835.71.5S2.0S

109.20 €

1 Available 12 Days 1.0S~2.0SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)47.829.41.25S2.0S

76.30 €

1 Available 12 Days 8A~15AStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)1410.58A10A

76.30 €

1 Available 12 Days 8A~15AStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)17.510.58A15A

Loading...

  1. 1

Basic information

Type Fitting Fitting Shape Reducer Connection Type 1 (Left or Large Diameter Side) ISO Ferule Union
Connection Type 2 (Right or Small Diameter Side) ISO Ferule Union Dia., Center Reducing/Concentricity Surface Finish Interior and Exterior Polishing
Type Standard

Tech Support

Technical Support
Tel:+49 69 668173-0 / FAX:+49 69 668173-360