Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem
  • Estoque
  • Connection Screw M
  • Inner Diameter d(mm)
  • Ball Material
    • Resin
  • Screw Pitch Type
  • L(mm)
  • W(mm)
  • H(mm)
  • Max. static tensile strenght, short-term(N)
  • Max. static tensile strenght, long-term(N)
  • Max. static axial force, short-term(N)
  • Max. static axial force, long-term(N)
  • Max. tightening torque, female thread(Nm)
  • Max. tightening torque through ball(Nm)
  • Min. thread depth(mm)
  • B(mm)
  • d2(mm)
  • d4(mm)
  • d5(mm)
  • C1(mm)
  • h1(mm)
  • l1(mm)
  • l2(mm)
  • Max. pivot angle
  • right/left hand thread
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Envio possível no próprio dia
    • Dentro de 3 dias úteis
    • Dentro de 14 dias úteis
  • Igubal rod end bearing oil free type (female screw) KBL(R)M

    Número da peça:

    Indefinido. 37 candidatos encontrados.
    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens

    Connection Screw M

    Inner Diameter d

    (mm)

    Ball Material

    Screw Pitch Type

    L

    (mm)

    W

    (mm)

    H

    (mm)

    Max. static tensile strenght, short-term

    (N)

    Max. static tensile strenght, long-term

    (N)

    Max. static axial force, short-term

    (N)

    Max. static axial force, long-term

    (N)

    Max. tightening torque, female thread

    (Nm)

    Max. tightening torque through ball

    (Nm)

    Min. thread depth

    (mm)

    B

    (mm)

    d2

    (mm)

    d3

    d4

    (mm)

    d5

    (mm)

    C1

    (mm)

    h1

    (mm)

    l1

    (mm)

    l2

    (mm)

    W

    Max. pivot angle

    right/left hand thread

    RoHS?Quantidade mínima de encomenda
    M2
    2
    [Resin] Resin
    Coarse Thread
    4
    9
    17
    200
    100
    50
    25
    0.3
    1
    4
    4
    9
    M2
    4
    4.6
    3
    12.5
    6
    17
    SW04
    30°
    left hand thread
    10
    1 unidades
    M3
    3
    [Resin] Resin
    Coarse Thread
    6
    13
    25
    800
    400
    100
    50
    0.5
    2
    5
    6
    13
    M3
    6.5
    8
    4.5
    18.5
    8
    25
    SW06
    30°
    left hand thread
    10
    1 unidades
    M5
    5
    [Resin] Resin
    Coarse Thread
    8
    18
    36
    1000
    500
    250
    125
    1
    5
    7
    8
    18
    M5
    9
    12
    6
    27
    10
    36
    SW09
    30°
    left hand thread
    10
    1 unidades
    M4
    5
    [Resin] Resin
    Coarse Thread
    8
    18
    36
    1000
    500
    250
    125
    0.75
    5
    7
    8
    18
    M4
    9
    12
    6
    27
    10
    36
    SW09
    30°
    left hand thread
    10
    1 unidades
    M6
    6
    [Resin] Resin
    Coarse Thread
    9
    20
    40
    1400
    700
    400
    200
    1.5
    10
    8
    9
    20
    M6
    10
    13
    7
    30
    12
    40
    SW11
    29°
    left hand thread
    10
    1 unidades
    M8
    8
    [Resin] Resin
    Coarse Thread
    12
    24
    48
    2100
    1050
    700
    350
    5
    12
    11
    12
    24
    M8
    13
    16
    9
    36
    16
    48
    SW14
    25°
    left hand thread
    10
    1 unidades
    M10
    10
    [Resin] Resin
    Coarse Thread
    14
    30
    58
    3100
    1550
    800
    400
    15
    20
    13
    14
    30
    M10
    15
    19
    10.5
    43
    20
    58
    SW17
    25°
    left hand thread
    10
    1 unidades
    M10
    10
    [Resin] Resin
    Fine Thread
    14
    30
    58
    3100
    1550
    800
    400
    6
    20
    13
    14
    30
    M10 x 1,25
    15
    19
    10.5
    43
    20
    58
    SW17
    25°
    left hand thread
    10
    1 unidades
    M12
    12
    [Resin] Resin
    Coarse Thread
    16
    34
    67
    3600
    1800
    900
    450
    20
    30
    15
    16
    34
    M12
    -
    -
    12
    50
    25
    67
    SW17
    25°
    left hand thread
    10
    1 unidades
    M12
    12
    [Resin] Resin
    Fine Thread
    16
    34
    67
    3600
    1800
    900
    450
    15
    30
    15
    16
    34
    M12 x 1,25
    18
    22
    12
    50
    22
    67
    SW19
    25°
    left hand thread
    10
    1 unidades
    M14
    14
    [Resin] Resin
    Coarse Thread
    19
    38
    76
    4000
    2000
    1000
    500
    25
    35
    17
    19
    38
    M14
    20
    25
    13.5
    57
    25
    76
    SW22
    25°
    left hand thread
    10
    1 unidades
    M16
    16
    [Resin] Resin
    Coarse Thread
    21
    42
    85
    4200
    2100
    1300
    650
    30
    40
    19
    21
    42
    M16
    22
    27
    15
    64
    28
    85
    SW22
    23°
    left hand thread
    10
    1 unidades
    M16
    16
    [Resin] Resin
    Fine Thread
    21
    42
    85
    4200
    2100
    1300
    650
    27.5
    40
    19
    21
    42
    M16 x 1,5
    22
    27
    15
    64
    28
    85
    SW22
    23°
    left hand thread
    10
    1 unidades
    M18
    18
    [Resin] Resin
    Coarse Thread
    23
    46
    94
    4600
    2300
    1600
    800
    45
    45
    21
    23
    46
    M18 x 1,5
    25
    31
    16.5
    71
    32
    94
    SW27
    23°
    left hand thread
    10
    1 unidades
    M20
    20
    [Resin] Resin
    Fine Thread
    25
    50
    102
    5400
    2700
    2100
    1050
    60
    55
    22
    25
    50
    M20 x 1,5
    28
    34
    18
    77
    33
    102
    SW30
    23°
    left hand thread
    10
    1 unidades
    M20
    20
    [Resin] Resin
    Coarse Thread
    25
    50
    102
    5400
    2700
    2100
    1050
    60
    55
    22
    25
    50
    M20 x 2,5
    28
    34
    18
    77
    33
    102
    SW30
    23°
    left hand thread
    10
    1 unidades
    M22
    22
    [Resin] Resin
    Coarse Thread
    28
    56
    112
    7000
    3500
    2200
    1100
    75
    60
    25
    28
    56
    M22 x 1,5
    30
    37
    20
    84
    37
    112
    SW32
    22°
    left hand thread
    10
    1 unidades
    M24
    25
    [Resin] Resin
    Coarse Thread
    31
    60
    124
    8500
    4250
    2300
    1150
    120
    60
    28
    31
    60
    M24 x 2,0
    32
    41
    22
    94
    42
    124
    SW36
    22°
    left hand thread
    10
    1 unidades
    M30
    30
    [Resin] Resin
    Coarse Thread
    37
    70
    145
    10500
    5250
    2500
    1250
    135
    60
    34
    37
    70
    M30 x 2,0
    37
    50
    25
    110
    50
    145
    SW41
    22°
    left hand thread
    10
    1 unidades
    M2
    2
    [Resin] Resin
    Coarse Thread
    4
    9
    17
    200
    100
    50
    25
    0.3
    1
    4
    4
    9
    M2
    4
    4.6
    3
    12.5
    6
    17
    SW04
    30°
    right hand thread
    10
    1 unidades
    M3
    3
    [Resin] Resin
    Coarse Thread
    6
    13
    25
    800
    400
    100
    50
    0.5
    2
    5
    6
    13
    M3
    6.5
    8
    4.5
    18.5
    8
    25
    SW06
    30°
    right hand thread
    10
    1 unidades
    M5
    5
    [Resin] Resin
    Coarse Thread
    8
    18
    36
    1000
    500
    250
    125
    1
    5
    7
    8
    18
    M5
    9
    12
    6
    27
    10
    36
    SW09
    30°
    right hand thread
    10
    1 unidades
    M6
    6
    [Resin] Resin
    Coarse Thread
    9
    20
    40
    1400
    700
    400
    200
    1.5
    10
    8
    9
    20
    M6
    10
    13
    7
    30
    12
    40
    SW11
    29°
    right hand thread
    10
    1 unidades
    M8
    8
    [Resin] Resin
    Coarse Thread
    12
    24
    48
    2100
    1050
    700
    350
    5
    12
    11
    12
    24
    M8
    13
    16
    9
    36
    16
    48
    SW14
    25°
    right hand thread
    10
    1 unidades
    M10
    10
    [Resin] Resin
    Coarse Thread
    14
    30
    58
    3100
    1550
    800
    400
    15
    20
    13
    14
    30
    M10
    15
    19
    10.5
    43
    20
    58
    SW17
    25°
    right hand thread
    10
    1 unidades
    M10
    10
    [Resin] Resin
    Fine Thread
    14
    30
    58
    3100
    1550
    800
    400
    6
    20
    13
    14
    30
    M10 x 1,25
    15
    19
    10.5
    43
    20
    58
    SW17
    25°
    right hand thread
    10
    1 unidades
    M12
    12
    [Resin] Resin
    Coarse Thread
    16
    34
    67
    3600
    1800
    900
    450
    20
    30
    15
    16
    34
    M12
    -
    -
    12
    50
    25
    67
    SW17
    25°
    right hand thread
    10
    1 unidades
    M12
    12
    [Resin] Resin
    Fine Thread
    16
    34
    67
    3600
    1800
    900
    450
    15
    30
    15
    16
    34
    M12 x 1,25
    18
    22
    12
    50
    22
    67
    SW19
    25°
    right hand thread
    10
    1 unidades
    M14
    14
    [Resin] Resin
    Coarse Thread
    19
    38
    76
    4000
    2000
    1000
    500
    25
    35
    17
    19
    38
    M14
    20
    25
    13.5
    57
    25
    76
    SW22
    25°
    right hand thread
    10
    1 unidades
    M16
    16
    [Resin] Resin
    Coarse Thread
    21
    42
    85
    4200
    2100
    1300
    650
    30
    40
    19
    21
    42
    M16
    22
    27
    15
    64
    28
    85
    SW22
    23°
    right hand thread
    10
    1 unidades
    M16
    16
    [Resin] Resin
    Fine Thread
    21
    42
    85
    4200
    2100
    1300
    650
    27.5
    40
    19
    21
    42
    M16 x 1,5
    22
    27
    15
    64
    28
    85
    SW22
    23°
    right hand thread
    10
    1 unidades
    M18
    18
    [Resin] Resin
    Coarse Thread
    23
    46
    94
    4600
    2300
    1600
    800
    45
    45
    21
    23
    46
    M18 x 1,5
    25
    31
    16.5
    71
    32
    94
    SW27
    23°
    right hand thread
    10
    1 unidades
    M20
    20
    [Resin] Resin
    Fine Thread
    25
    50
    102
    5400
    2700
    2100
    1050
    60
    55
    22
    25
    50
    M20 x 1,5
    28
    34
    18
    77
    33
    102
    SW30
    23°
    right hand thread
    10
    1 unidades
    M20
    20
    [Resin] Resin
    Coarse Thread
    25
    50
    102
    5400
    2700
    2100
    1050
    60
    55
    22
    25
    50
    M20 x 2,5
    28
    34
    18
    77
    33
    102
    SW30
    23°
    right hand thread
    10
    1 unidades
    M22
    22
    [Resin] Resin
    Coarse Thread
    28
    56
    112
    7000
    3500
    2200
    1100
    75
    60
    25
    28
    56
    M22 x 1,5
    30
    37
    20
    84
    37
    112
    SW32
    22°
    right hand thread
    10
    1 unidades
    M24
    25
    [Resin] Resin
    Coarse Thread
    31
    60
    124
    8500
    4250
    2300
    1150
    120
    60
    28
    31
    60
    M24 x 2,0
    32
    41
    22
    94
    42
    124
    SW36
    22°
    right hand thread
    10
    1 unidades
    M30
    30
    [Resin] Resin
    Coarse Thread
    37
    70
    145
    10500
    5250
    2500
    1250
    135
    60
    34
    37
    70
    M30 x 2,0
    37
    50
    25
    110
    50
    145
    SW41
    22°
    right hand thread
    10
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    4.90 €
    (
    5.83 €
    )
    3 dias úteis
    6.48 €
    (
    7.71 €
    )
    14 dias úteis
    7.88 €
    (
    9.38 €
    )
    3 dias úteis
    7.88 €
    (
    9.38 €
    )
    14 dias úteis
    7.94 €
    (
    9.45 €
    )
    3 dias úteis
    8.16 €
    (
    9.71 €
    )
    14 dias úteis
    8.94 €
    (
    10.64 €
    )
    3 dias úteis
    8.94 €
    (
    10.64 €
    )
    14 dias úteis
    10.50 €
    (
    12.49 €
    )
    14 dias úteis
    10.50 €
    (
    12.49 €
    )
    14 dias úteis
    11.84 €
    (
    14.09 €
    )
    14 dias úteis
    13.32 €
    (
    15.85 €
    )
    14 dias úteis
    13.32 €
    (
    15.85 €
    )
    14 dias úteis
    14.90 €
    (
    17.73 €
    )
    14 dias úteis
    18.00 €
    (
    21.42 €
    )
    14 dias úteis
    18.00 €
    (
    21.42 €
    )
    14 dias úteis
    21.10 €
    (
    25.11 €
    )
    14 dias úteis
    24.98 €
    (
    29.73 €
    )
    14 dias úteis
    33.76 €
    (
    40.17 €
    )
    14 dias úteis
    4.90 €
    (
    5.83 €
    )
    3 dias úteis
    6.48 €
    (
    7.71 €
    )
    3 dias úteis
    7.88 €
    (
    9.38 €
    )
    3 dias úteis
    7.94 €
    (
    9.45 €
    )
    3 dias úteis
    8.16 €
    (
    9.71 €
    )
    3 dias úteis
    8.94 €
    (
    10.64 €
    )
    14 dias úteis
    8.94 €
    (
    10.64 €
    )
    14 dias úteis
    10.50 €
    4.20 €

    (
    5.00 €
    )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    10.50 €
    (
    12.49 €
    )
    3 dias úteis
    11.84 €
    (
    14.09 €
    )
    14 dias úteis
    13.32 €
    (
    15.85 €
    )
    3 dias úteis
    13.32 €
    (
    15.85 €
    )
    14 dias úteis
    14.90 €
    (
    17.73 €
    )
    14 dias úteis
    18.00 €
    (
    21.42 €
    )
    14 dias úteis
    18.00 €
    (
    21.42 €
    )
    14 dias úteis
    21.10 €
    (
    25.11 €
    )
    14 dias úteis
    24.98 €
    (
    29.73 €
    )
    14 dias úteis
    33.76 €
    (
    40.17 €
    )
    14 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    Delivers excellent lubricant-free performance, chemical resistance, corrosion resistance and is lightweight KBR(L)M