Clamping Screw_SCS-F

Part Number

Once your search is narrowed to one product,
the corresponding part number is displayed here.

Part Number
SCS-M4X6-F
SCS-M4X10-F
SCS-M4X16-F
SCS-M5X8-F
SCS-M5X20-F
SCS-M6X16-F
SCS-M6X20-F
SCS-M6X25-F
SCS-M8X10-F
SCS-M8X12-F
SCS-M8X20-F
SCS-M8X30-F
SCS-M10X35-F
SCS-M16X25-F
SCS-M16X35-F
SCS-M16X50-F
SCSS-M4X6-F
SCSS-M4X10-F
SCSS-M5X12-F
SCSS-M5X20-F
SCSS-M6X10-F
SCSS-M6X16-F
SCSS-M6X20-F
SCSS-M8X12-F
SCSS-M8X25-F
SCSS-M8X30-F
SCSS-M10X16-F
SCSS-M10X35-F
SCSS-M12X40-F
Part Number
Standard Unit Price
Minimum order quantityVolume Discount
Standard
Shipping Days
?
Thread Dia. Material (Thread) Material (Tip) Main Body Length

4.12 €

1 Available 6 Days 4EN 1.7220 Equiv.EN 1.3505 Equiv.6

4.12 €

1 Available 6 Days 4EN 1.7220 Equiv.EN 1.3505 Equiv.10

4.12 €

1 Available 6 Days 4EN 1.7220 Equiv.EN 1.3505 Equiv.16

3.75 €

1 Available 6 Days 5EN 1.7220 Equiv.EN 1.3505 Equiv.8

4.12 €

1 Available 6 Days 5EN 1.7220 Equiv.EN 1.3505 Equiv.20

3.68 €

1 Available 6 Days 6EN 1.7220 Equiv.EN 1.3505 Equiv.16

3.68 €

1 Available 6 Days 6EN 1.7220 Equiv.EN 1.3505 Equiv.20

4.05 €

1 Available 6 Days 6EN 1.7220 Equiv.EN 1.3505 Equiv.25

4.62 €

1 Available 6 Days 8EN 1.7220 Equiv.EN 1.3505 Equiv.10

6.47 €

1 Available 6 Days 8EN 1.7220 Equiv.EN 1.3505 Equiv.12

4.62 €

1 Available 6 Days 8EN 1.7220 Equiv.EN 1.3505 Equiv.20

4.61 €

1 Available 6 Days 8EN 1.7220 Equiv.EN 1.3505 Equiv.30

5.95 €

1 Available 6 Days 10EN 1.7220 Equiv.EN 1.3505 Equiv.35

9.01 €

1 Available 6 Days 16EN 1.7220 Equiv.EN 1.3505 Equiv.25

9.12 €

1 Available 6 Days 16EN 1.7220 Equiv.EN 1.3505 Equiv.35

9.17 €

1 Available 6 Days 16EN 1.7220 Equiv.EN 1.3505 Equiv.50

6.94 €

1 Available 6 Days 4Stainless Steel (EN 1.4567 Equiv.)Stainless Steel (EN 1.4125 Equiv.)6

6.66 €

1 Available 8 Days 4Stainless Steel (EN 1.4567 Equiv.)Stainless Steel (EN 1.4125 Equiv.)10

6.86 €

1 Available 6 Days 5Stainless Steel (EN 1.4567 Equiv.)Stainless Steel (EN 1.4125 Equiv.)12

6.66 €

1 Available 8 Days 5Stainless Steel (EN 1.4567 Equiv.)Stainless Steel (EN 1.4125 Equiv.)20

6.94 €

1 Available 6 Days 6Stainless Steel (EN 1.4567 Equiv.)Stainless Steel (EN 1.4125 Equiv.)10

5.79 €

1 Available 6 Days 6Stainless Steel (EN 1.4567 Equiv.)Stainless Steel (EN 1.4125 Equiv.)16

6.06 €

1 Available 8 Days 6Stainless Steel (EN 1.4567 Equiv.)Stainless Steel (EN 1.4125 Equiv.)20

6.63 €

1 Available 6 Days 8Stainless Steel (EN 1.4567 Equiv.)Stainless Steel (EN 1.4125 Equiv.)12

6.66 €

1 Available 6 Days 8Stainless Steel (EN 1.4567 Equiv.)Stainless Steel (EN 1.4125 Equiv.)25

6.68 €

1 Available 8 Days 8Stainless Steel (EN 1.4567 Equiv.)Stainless Steel (EN 1.4125 Equiv.)30

8.31 €

1 Available 8 Days 10Stainless Steel (EN 1.4567 Equiv.)Stainless Steel (EN 1.4125 Equiv.)16

8.37 €

1 Available 6 Days 10Stainless Steel (EN 1.4567 Equiv.)Stainless Steel (EN 1.4125 Equiv.)35

10.68 €

1 Available 6 Days 12Stainless Steel (EN 1.4567 Equiv.)Stainless Steel (EN 1.4125 Equiv.)40

Loading...

  1. 1

Basic information

Tip Shape Flat Screw Type Complete thread type

Tech Support

Technical Support
Tel:+49 69 668173-0 / FAX:+49 69 668173-360