Part Number
Once your search is narrowed to one product,
the corresponding part number is displayed here.
Part Number |
Standard Unit Price
| Minimum order quantity | Volume Discount | Thread Dia. | Material (Thread) | Material (Tip) | Main Body Length | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.95 € | 1 | Available | 8 Days | 4 | EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 14.5 | |
4.83 € | 1 | Available | 6 Days | 4 | EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 16.5 | |
3.19 € | 1 | Available | 6 Days | 4 | EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 24.5 | |
4.83 € | 1 | Available | 6 Days | 4 | EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 29.5 | |
2.84 € | 1 | Available | 6 Days | 5 | EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 17.6 | |
2.84 € | 1 | Available | 6 Days | 5 | EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 21.6 | |
2.77 € | 1 | 6 Days | 5 | EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 25.6 | ||
2.84 € | 1 | Available | 6 Days | 5 | EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 30.6 | |
2.84 € | 1 | Available | 6 Days | 5 | EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 35.6 | |
2.73 € | 1 | Available | 6 Days | 6 | EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 22.8 | |
2.78 € | 1 | Available | 6 Days | 6 | EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 36.8 | |
4.68 € | 1 | Available | 12 Days | 6 | EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 46.8 | |
3.13 € | 1 | Available | 6 Days | 8 | EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 29.2 | |
3.26 € | 1 | Available | 6 Days | 8 | EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 39.2 | |
3.19 € | 1 | Available | 6 Days | 8 | EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 49.2 | |
5.53 € | 1 | Available | 14 Days | 8 | EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 59.2 | |
3.89 € | 1 | Available | 6 Days | 10 | EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 61.7 | |
9.18 € | 1 | Available | 6 Days | 16 | EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 99.3 | |
15.42 € | 1 | Available | 6 Days | 4 | Stainless Steel (EN 1.4567 Equiv.) | Alumina | 14.5 | |
5.64 € | 1 | Available | 8 Days | 4 | Stainless Steel (EN 1.4567 Equiv.) | Stainless Steel (EN 1.4125 Equiv.) | 20.5 | |
5.24 € | 1 | Available | 6 Days | 4 | Stainless Steel (EN 1.4567 Equiv.) | Stainless Steel (EN 1.4125 Equiv.) | 29.5 | |
4.98 € | 1 | Available | 6 Days | 5 | Stainless Steel (EN 1.4567 Equiv.) | Stainless Steel (EN 1.4125 Equiv.) | 17.6 | |
5.00 € | 1 | Available | 6 Days | 5 | Stainless Steel (EN 1.4567 Equiv.) | Stainless Steel (EN 1.4125 Equiv.) | 35.6 | |
15.45 € | 1 | Available | 6 Days | 6 | Stainless Steel (EN 1.4567 Equiv.) | Alumina | 22.8 | |
5.31 € | 1 | Available | 8 Days | 6 | Stainless Steel (EN 1.4567 Equiv.) | Stainless Steel (EN 1.4125 Equiv.) | 22.8 | |
4.86 € | 1 | Available | 6 Days | 6 | Stainless Steel (EN 1.4567 Equiv.) | Stainless Steel (EN 1.4125 Equiv.) | 26.8 | |
15.47 € | 1 | Available | 6 Days | 6 | Stainless Steel (EN 1.4567 Equiv.) | Alumina | 31.8 | |
5.31 € | 1 | Available | 8 Days | 6 | Stainless Steel (EN 1.4567 Equiv.) | Stainless Steel (EN 1.4125 Equiv.) | 31.8 | |
4.87 € | 1 | Available | 6 Days | 6 | Stainless Steel (EN 1.4567 Equiv.) | Stainless Steel (EN 1.4125 Equiv.) | 36.8 | |
5.31 € | 1 | Available | 8 Days | 6 | Stainless Steel (EN 1.4567 Equiv.) | Stainless Steel (EN 1.4125 Equiv.) | 46.8 | |
7.22 € | 1 | Available | 6 Days | 8 | Stainless Steel (EN 1.4567 Equiv.) | Stainless Steel (EN 1.4125 Equiv.) | 29.2 | |
5.49 € | 1 | Available | 6 Days | 8 | Stainless Steel (EN 1.4567 Equiv.) | Stainless Steel (EN 1.4125 Equiv.) | 39.2 | |
7.35 € | 1 | Available | 6 Days | 10 | Stainless Steel (EN 1.4567 Equiv.) | Stainless Steel (EN 1.4125 Equiv.) | 36.7 |
Loading...
Tip Shape | Spherical (full ball) | Screw Type | Bolt Type | Surface Treatment (Main Body) | NA |
---|
Configure
Basic Attributes
Thread Dia.
Material (Thread)
Material (Tip)
Main Body Length
Type
Filter by CAD data type
Filter by standard shipping days
Optional Attributes