Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem
  • Mounting Height H(mm)
  • Allowable Load(daN)
  • Wheel Dia. D(mm)
  • Wheel Width(mm)
  • Swivel Radius(mm)
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 6 dias úteis
    • Dentro de 8 dias úteis

P-S Type Swivel Wheel Plate Type (with Stopper)

Número da peça:

Indefinido. 3 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça

Mounting Height H

(mm)

Load Range

(daN)

Allowable Load

(daN)

Wheel Dia. D

(mm)

Wheel Width

(mm)

Swivel Radius

(mm)

Load Category

Quantidade mínima de encomenda
65
35.01~80.00
60
50
49
48
Light/Medium Load
1 unidades
65
80.01~140.00
100
50
49
48
Medium Load
1 unidades
79
80.01~140.00
100
60
55
67
Medium Load
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
6.29 €
(
7.49 €
)
6 dias úteis
7.22 €
(
8.59 €
)
8 dias úteis
11.24 €
(
13.38 €
)
8 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

A resin dual wheel type caster that is suitable for use in indoor facilities such as mainly for office equipment.