Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem
  • Estoque
  • Stroke Lt(mm)
  • Rail Length Ls(mm)
  • Load Rating (N/Pair)(N)
  • Stroke Ls [Classification](mm)

    * ~150 represents over 100、and 150 or less.

  • Load Rating (when using 2) [Classification](N)

    * ~100 represents over 50、and 100 or less.

  • Type
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Envio possível no próprio dia
    • Dentro de 6 dias úteis
    • Dentro de 8 dias úteis
  • Aluminium Slide Rail (ARS20D)

    Aluminium Slide Rail (ARS20D)

    Número da peça:

    Indefinido. 5 candidatos encontrados.
    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens

    Stroke Lt

    (mm)

    Rail Length Ls

    (mm)

    Load Rating (N/Pair)

    (N)

    Stroke Ls [Classification]

    (mm)

    Load Rating (when using 2) [Classification]

    (N)

    RoHS?Quantidade mínima de encomenda
    80
    80
    20
    100 or Less
    50 or Less
    10
    1 unidades
    100
    100
    30
    100 or Less
    50 or Less
    10
    1 unidades
    160
    150
    80
    Up to 200
    Up to 100
    10
    1 unidades
    223
    200
    140
    Up to 250
    Up to 200
    10
    1 unidades
    345
    300
    145
    Up to 350
    Up to 200
    10
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    24.18 €
    ( 28.77 € )
    6 dias úteis
    24.26 €
    ( 28.87 € )
    6 dias úteis
    34.15 €
    ( 40.64 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    38.42 €
    ( 45.72 € )
    8 dias úteis
    49.13 €
    ( 58.46 € )
    8 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    [Features] 3-step even path / over-travel type.