Registar
Condições de filtragem
  • Estoque
  • Bearing Unit, Type
    • Others
  • Shaft Bore Dia. d(mm)
  • Stroke
  • Type
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Envio possível no próprio dia
    • Dentro de 6 dias úteis
    • Dentro de 11 dias úteis
  • Insert Bearing RB

    Número da peça:

    Indefinido. 7 candidatos encontrados.
    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens

    Bearing Unit, Type

    Shaft Bore Dia. d

    (mm)

    Basic Load Rating, Dynamic Rating

    (N)

    Basic Load Rating, Static Rating

    (N)

    Diameter series symbol

    Grease Type

    Stroke

    Quantidade mínima de encomenda
    [Others] Insert Bearing
    -
    12,800
    6,650
    2 (for light load)
    Standard grease
    -
    1 unidades
    [Others] Insert Bearing
    -
    12,800
    6,650
    2 (for light load)
    Standard grease
    -
    1 unidades
    [Others] Insert Bearing
    -
    12,800
    6,650
    2 (for light load)
    Standard grease
    -
    1 unidades
    [Others] Insert Bearing
    -
    14,000
    7,850
    2 (for light load)
    Standard grease
    -
    1 unidades
    [Others] Other
    30
    19500
    11300
    2 (For Light Load)
    Standard Grease
    NA
    1 unidades
    [Others] Insert Bearing
    -
    25,700
    15,400
    2 (for light load)
    Standard grease
    -
    1 unidades
    [Others] Insert Bearing
    -
    29,100
    17,800
    2 (for light load)
    Standard grease
    -
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    13.32 €
    ( 15.85 € )
    11 dias úteis
    13.32 €
    ( 15.85 € )
    11 dias úteis
    13.01 €
    ( 15.48 € )
    6 dias úteis
    14.53 €
    ( 17.29 € )
    6 dias úteis
    15.20 €
    ( 18.09 € )
    Item em stock - 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    20.62 €
    ( 24.54 € )
    11 dias úteis
    24.82 €
    ( 29.54 € )
    11 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    ER-type bearing with the oil supply mechanism and stopping ring removed.
    Grease-sealed deep-groove ball bearing with an outer ring that has a cylindrical outer diameter surface and an inner ring that has cylindrical holes with set screws included.