Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem
  • Roller Width W(mm)
      [50-200/50mm unidades]
    • Machine Length L(mm)
    • Dias de envio estimados
      • Tudo
      • Dentro de 14 dias úteis

    Stainless Steel Roller Conveyor M Series (RS-1010) Diameter ø10.0 × Width 50 – 200

    Stainless Steel Roller Conveyor M Series (RS-1010) Diameter ø10.0 × Width 50 – 200

    Número da peça:

    RS-1010-[500,1000]L-[50-200/50]W-12.4P
    Limpar
    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    RS-1010-[500,1000]L-[50-200/50]W-12.4P

    Roller Width W

    (mm)

    Machine Length L

    (mm)

    Quantidade mínima de encomenda
    50 - 200
    500 - 1000
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    -
    (
    -
    )
    14 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    Ultra-fine ø10 stainless steel roller conveyor which employs a standard bearing. Conveyor length 500 to 1,000, roller width 50 to 200 in 50 mm units specifiable.