Registar
2
Condições de filtragem
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 13 dias úteis

Stainless Steel Roller Conveyor M Series (RS-3810) Diameter ø38.1 × Width 100 - 600

Stainless Steel Roller Conveyor M Series (RS-3810) Diameter ø38.1 × Width 100 - 600

Número da peça:

RS-3810-[500-3000/10]L-[100-600/50]W-[50,75,100,150]P
Limpar
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
RS-3810-[500-3000/10]L-[100-600/50]W-[50,75,100,150]P
Quantidade mínima de encomenda
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
-
( - )
13 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

A general purpose ø38 mm stainless steel roller. Conveyor length 500 to 3,000 in 10 mm units, roller width 100, 1,000 in 50 mm units specifiable.

[Features]
· Roller diameter is ø38.1, and minimum roller interval is P50.
· Roller width (nominal) 100W to 600W in increments of 50 mm as standard.