Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem
  • Wheel Pitch P(mm)
  • Conveyer Length L(mm)
      [150-2000/1mm unidades]
    • Wheel Material Details
    • Type
    • CAD
    • Dias de envio estimados
      • Tudo
      • Dentro de 13 dias úteis

    Case Rack Conveyor ( W-13G ) Width 14 x Diameter 13 x Overall Height 23.5

    Case Rack Conveyor ( W-13G ) Width 14 x Diameter 13 x Overall Height 23.5

    Número da peça:

    W-13G-[150-2000/1]L-15P
    Limpar
    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    W-13G-[150-2000/1]L-15P

    Wheel Pitch P

    (mm)

    Conveyer Length L

    (mm)

    Wheel Material Details

    Quantidade mínima de encomenda
    15
    150 ~ 2000
    ABS
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    -
    ( - )
    13 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    Ultra fine ø13, Corocon with very fine pitch 15 available. (Length 1501-2000 specifiable in 1 mm)