Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem
  • Estoque
  • Material
  • Do(Ø)
  • T(mm)
  • Length L(mm)
  • Type of axis
  • Axis(hole)diameter d(mm)
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Envio possível no próprio dia
    • Dentro de 6 dias úteis
    • Dentro de 8 dias úteis
  • Pulley Idler (NIP, NIPA, NIPS, NIP-SUS)

    Número da peça:

    Indefinido. 22 candidatos encontrados.
    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens

    Material

    Do

    (Ø)

    T

    (mm)

    Length L

    (mm)

    Type of axis

    Surface Treatment

    Axis(hole)diameter d

    (mm)

    RoHS?Quantidade mínima de encomenda
    Resin
    24
    12
    Up to 50
    Bearing 1 pc.
    NA
    6
    10
    1 unidades
    Resin
    29
    15
    Up to 50
    Bearing 1 pc.
    NA
    8
    10
    1 unidades
    Resin
    34
    20
    Up to 50
    Bearing 1 pc.
    NA
    10
    10
    1 unidades
    Resin
    43
    24.5
    Up to 50
    Bearing 1 pc.
    NA
    15
    10
    1 unidades
    Resin
    54
    25
    Up to 50
    Bearing 1 pc.
    NA
    15
    10
    1 unidades
    Resin
    63
    24.5
    Up to 50
    Bearing 1 pc.
    NA
    15
    10
    1 unidades
    Resin
    73
    24.5
    Up to 50
    Bearing 1 pc.
    NA
    15
    10
    1 unidades
    Resin
    48
    30
    Up to 50
    Bearing 1 pc.
    NA
    15
    10
    1 unidades
    Resin
    48
    34.5
    Up to 50
    Bearing center 2 pcs.
    NA
    15
    10
    1 unidades
    Resin
    73
    34.5
    Up to 50
    Bearing center 2 pcs.
    NA
    15
    10
    1 unidades
    Resin
    48
    49
    Up to 50
    Bearing center 2 pcs.
    NA
    15
    10
    1 unidades
    Resin
    57
    60
    Up to 100
    Bearing center 2 pcs.
    NA
    20
    10
    1 unidades
    Resin
    64
    70
    Up to 100
    Axis heck
    NA
    20
    10
    1 unidades
    Resin
    78
    92
    Up to 100
    Axis heck
    NA
    20
    10
    1 unidades
    Steel
    34
    20
    Up to 50
    Bearing 1 pc.
    Electroless Nickel Plating
    10
    10
    1 unidades
    Steel
    43
    25
    Up to 50
    Bearing 1 pc.
    Electroless Nickel Plating
    15
    10
    1 unidades
    Steel
    48
    30
    Up to 50
    Bearing 1 pc.
    Electroless Nickel Plating
    15
    10
    1 unidades
    Steel
    48
    35
    Up to 50
    Bearing center 2 pcs.
    Electroless Nickel Plating
    15
    10
    1 unidades
    Steel
    48
    40
    Up to 50
    Bearing center 2 pcs.
    Electroless Nickel Plating
    15
    10
    1 unidades
    Steel
    48
    49
    Up to 50
    Bearing center 2 pcs.
    Electroless Nickel Plating
    15
    10
    1 unidades
    Steel
    57
    60
    Up to 100
    Bearing center 2 pcs.
    Electroless Nickel Plating
    20
    10
    1 unidades
    Steel
    64
    70
    Up to 100
    Axis heck
    Electroless Nickel Plating
    20
    10
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    14.89 €
    ( 17.72 € )
    6 dias úteis
    14.92 €
    ( 17.75 € )
    8 dias úteis
    18.94 €
    ( 22.54 € )
    6 dias úteis
    20.46 €
    ( 24.35 € )
    8 dias úteis
    23.28 €
    ( 27.70 € )
    8 dias úteis
    25.71 €
    ( 30.59 € )
    8 dias úteis
    26.97 €
    ( 32.09 € )
    8 dias úteis
    25.22 €9.84 €
    ( 11.71 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    31.64 €
    ( 37.65 € )
    6 dias úteis
    35.40 €
    ( 42.13 € )
    6 dias úteis
    31.76 €
    ( 37.79 € )
    6 dias úteis
    39.76 €
    ( 47.31 € )
    6 dias úteis
    117.21 €
    ( 139.48 € )
    8 dias úteis
    97.88 €
    ( 116.48 € )
    8 dias úteis
    20.51 €8.41 €
    ( 10.01 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    32.49 €
    ( 38.66 € )
    8 dias úteis
    39.64 €
    ( 47.17 € )
    6 dias úteis
    43.43 €
    ( 51.68 € )
    6 dias úteis
    45.83 €
    ( 54.54 € )
    8 dias úteis
    49.44 €
    ( 58.83 € )
    6 dias úteis
    54.45 €20.69 €
    ( 24.62 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    111.62 €
    ( 132.83 € )
    6 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    Pulley idler usable for flat belts and timing belts. Available in plastic, aluminum, steel, and SUS.