Registar
Confirmado
  • Main Body Material
  • H
  • L
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 8 dias úteis

Single Cam (SGC, SGS) (SGC3518)

Single Cam (SGC, SGS)

Número da peça:

SGC3518
Limpar
  • This item is not available in Europe.

Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
SGC3518

Main Body Material

H

L

RoHS?Quantidade mínima de encomenda
Steel
18
35
10
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
3.10 €
( 3.69 € )
8 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

Cam for latch. Made from two types of steel with different lengths, steel and SUS304 with excellent corrosion protection.

[Features]
· Made from steel and SUS products.
· Products made from steel have standard size (L = 45 mm) and short size (L = 35 mm)