Registar
Confirmado
  • Pin Length L(mm)
  • Pin Outer Diameter d(φ)
  • Type
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 6 dias úteis

Ball Lock Pin Model T (BJ773-N)

Número da peça:

BJ773-08020-SUS
Limpar
  • This item is not available in Europe.

Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
BJ773-08020-SUS

Pin Length L

(mm)

Pin Outer Diameter d

(φ)

RoHS?Quantidade mínima de encomenda
20
8
10
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
61.48 €
( 73.16 € )
6 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

[Features]
- The combination of repeated workpieces and parts can be done quickly using one-touch operations, being completely fixed in place or separated. The shank material can be made of steel or stainless steel.