Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Confirmado

Substrate Sensor [E3S-LS3□]

Número da peça:

E3S-LS3NW 2M
Limpar
  • Preço unitário (excl. IVA)
    165.18 €
  • Total (excl. IVA)
    165.18 €
    Preço, incluindo IVA: 196.56 €
  • Data de envio
    7 dias úteis
    Data de envio de referência: 01.07.2025
Quantidade:
Quantidade disponível para encomendar?136
Quantidade 
?
1 - 136137+
Preço unitário (excluindo IVA)
(Preço unitário incluindo IVA)
165.18 €
(196.56 €)
165.18 €
(196.56 €)
Shipping days7 daysQuote

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
E3S-LS3NW 2M

Detection distance [classification]

(mm)

Output Format

Connection Method

Detection head size (screw type)

(mm)

Cord Length

(m)

Quantidade mínima de encomenda
Up to 20
NPN Open Collector
Integrated Cable Type
-
2
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
165.18 €
( 196.56 € )
7 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

Stable detection is possible without being influenced by holes and notches in the board

[Features]
· A narrow type, suitable for built-in equipment. (form E3S-LS3□).
· Wide range type ideal for mounting boards with high back parts (type E3S-LS3 □W).
· With a timer function, also PNP output assortment

Não foram encontrados produtos semelhantes para este artigo.
O número da peça foi confirmado