Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!
Número da peça:
candidatos encontrados.Número da peça |
---|
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA) | Data de envio standard |
---|
313.50 € ( 373.06 € ) | 7 dias úteis |
313.50 € ( 373.06 € ) | 3 dias úteis |
322.48 € ( 383.75 € ) | 7 dias úteis |
313.50 € ( 373.06 € ) | 3 dias úteis |
Stability detection of various colors by just setting the distance
[Features]
· Stable detection regardless of color or material.
· Black and white error is less than 2% (E3S-CL1).
· Long range detection of 500 mm is possible (form E3S-CL2).
· It is less susceptible to background effect: (differential less than 2%) form E3S-CL1).
· Metal case, protective structure, oil resistant specification IP67, oil resistant specification (type E3S-CL2)