Registar
Condições de filtragem
  • Belt width(mm)
      [10-600/1mm unidades]
    • Meandering Prevention Crosspiece *See the features on the product catalog.
    • Belt circumferential length(mm)
        [690-9999/1mm unidades]
      • Type
      • Dias de envio estimados
        • Tudo
        • Dentro de 14 dias úteis

      HabaFLOW® High-Performance Conveyor Belt HAM-5P

      Número da peça:

      HAM-5P [10-600/1]X[690-9999/1] E 10MW
      Limpar
      Quantidade:

      Informações do produto

      Lista de números de peça

      Número de itens
      Número da peça
      HAM-5P [10-600/1]X[690-9999/1] E 10MW

      Belt width

      (mm)

      Meandering Prevention Crosspiece *See the features on the product catalog.

      Belt circumferential length

      (mm)

      RoHS?Quantidade mínima de encomenda
      10 ~ 600
      10MW
      690 ~ 9999
      10
      1 unidades
      Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
      Data de envio standard
      -
      ( - )
      14 dias úteis

      Informações detalhadas

      Informações básicas

      Standard belt for printing and bookbinding machinery, which has an NBR cover with excellent abrasion-resistance.