Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem
  • Shape
  • Head maximum width(mm)
  • Head maximum, depth(mm)
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 6 dias úteis
    • Dentro de 7 dias úteis

Groove Type Code Drawer Type Photo/ Micro-Sensor (DC Light) [EE-SX67-WR]

Número da peça:

Indefinido. 2 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens

Shape

Head maximum width

(mm)

Head maximum, depth

(mm)

Quantidade mínima de encomenda
L Type
26.2
18.7
1 unidades
Solid Installation Type
13.6
25.7
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
22.40 €
( 26.66 € )
7 dias úteis
20.48 €
( 24.37 € )
6 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

50 to 100mA direct opening and closing, global standard groove type

[Features]
· Has wide variety of 8 shapes, power supply voltage is DC5 to 24V extensive.
· Code drawer type adopts robot code as standard.