Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem

Limited Reflective Connector Type Photo/ Micro-Sensor [EE-SPY31/41]

Número da peça:

Indefinido. 2 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça

Shape

Quantidade mínima de encomenda
Horizontal type
1 unidades
Vertical type
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
42.20 €
( 50.22 € )
7 dias úteis
35.52 €
( 42.27 € )
7 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

[Features]
· Stable detection of workpiece even if there is mirror body such as stainless steel background of detected object.
· Stable detection of the workpiece if the background object is mirror surface at 20 mm.
· Can also detect small objects like copper strands of ø0.05 mm.
· Variation in detection distance is small.
· Modulated light type strong against disturbance light.
· Power supply voltage is DC5 to 24V extensive.