Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!
Número da peça:
candidatos encontrados.Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA) | Data de envio standard |
---|
4.67 €2.34 € ( 2.78 € ) | Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia |
6.07 €2.67 € ( 3.18 € ) | Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia |
5.38 € ( 6.40 € ) | 6 dias úteis |
Screw mounting type, with back cover
[Features]
· From slit width 0.2 mm, 0.5 mm high resolution type to 1 mm high sensitivity type and horizontal slit type available.
· Terminal type for soldering
· Type EE-SV3/-SV3-CS/-SV3-DS/-SV3-GS.
· Terminal type for printed circuit board.
· Type EE-SV3-B/-SV3-C/-SV3-D/-SV3-G