Número da peça:
candidatos encontrados.Número da peça |
---|
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA) | Data de envio standard |
---|
- ( - ) | 10 dias úteis |
- ( - ) | 10 dias úteis |
- ( - ) | 10 dias úteis |
- ( - ) | 10 dias úteis |
- ( - ) | 10 dias úteis |
Economy type ø19 steel roller conveyor, with 30 low floor type frame, ideal for transporting small items. Conveyor length 500 to 3,000 in 10 mm units, roller width 100, 1,000 in 1 mm units specifiable.
[Features]
· Roller diameter is ø19.1, and minimum roller interval is P20.
· Roller width (nominal) 100W to 500W in increments of 50 mm.
· This roller can also be manufactured in non-standard sizes.
· 30 low-floor type frame