Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 10 dias úteis

Steel Roller Conveyor M Series (R-5714PE) Diameter ø57.2 × Width 100 – 1,000

Steel Roller Conveyor M Series (R-5714PE) Diameter ø57.2 × Width 100 – 1,000

Número da peça:

R-5714PE-[500-3000/10]L-[100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000]W-[75,100,150,200]P
Limpar
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
R-5714PE-[500-3000/10]L-[100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000]W-[75,100,150,200]P
Quantidade mínima de encomenda
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
-
(
-
)
10 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

Medium load / economy type ø57 steel roller conveyor, with L-type frame. Conveyor length 500 to 3,000 mm in 10 mm units, roller width 240 to 490 mm specifiable.