Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!
A highly versatile, moderate to light load, economy type ø31 steel roller conveyor. Conveyor length 500 to 3,000 mm in 10 mm units, roller width 240 to 490 mm specifiable.
[Features]
· Roller diameter is ø31.8, and minimum roller interval is P50.
· Roller width (nominal) 90W - 620W is standard. Configurable sizing (intermediate sizing) is not available.
· Economy product with pressed-in bearings.
· [60 series frame]