Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!
Número da peça:
candidatos encontrados.Type TA37-16 Energy-Stroke Characteristic (dynamic) (with impact velocity over 0.5 m/s) | Type TA37-16 Force-Stroke Characteristic (dynamic) (with impact velocity over 0.5 m/s) | |
![]() | ![]() |
Performance and Dimensions | ||||||||||
Emergency Stop | ||||||||||
1W3 | W3 | Stroke max. | A | d1 | d2 | d3 | LM | M | Weight | |
TYPES | Nm/cycle | Nm/cycle | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
TA12-5 | 2.0 | 3 | 5 | 11 | 12 | 11 | 15 | 3 | M3 | 0.001 |
TA17-7 | 6.0 | 9 | 7 | 16 | 17 | 15 | 22 | 4 | M4 | 0.004 |
TA21-9 | 10.0 | 16 | 9 | 18 | 21 | 18 | 26 | 5 | M5 | 0.007 |
TA22-10 | 11.5 | 21 | 10 | 19 | 22 | 19 | 27 | 6 | M6 | 0.008 |
TA28-12 | 29.0 | 46 | 12 | 26 | 28 | 25 | 36 | 6 | M6 | 0.016 |
TA34-14 | 48.0 | 87 | 14 | 30 | 34 | 30 | 43 | 6 | M6 | 0.024 |
TA37-16 | 65.0 | 112 | 16 | 33 | 37 | 33 | 48 | 6 | M6 | 0.030 |
TA40-16 | 82.0 | 130 | 16 | 35 | 40 | 34 | 50 | 8 | M8 | 0.040 |
TA43-18 | 112.0 | 165 | 18 | 38 | 43 | 38 | 55 | 8 | M8 | 0.051 |
TA47-20 | 140.0 | 173 | 20 | 41 | 47 | 41 | 60 | 12 | M12 | 0.070 |
TA50-22 | 170.0 | 223 | 22 | 45 | 50 | 44 | 64 | 12 | M12 | 0.085 |
TA54-22 | 201.0 | 334 | 22 | 47 | 54 | 47 | 68 | 12 | M12 | 0.100 |
TA57-24 | 242.0 | 302 | 24 | 51 | 57 | 50 | 73 | 12 | M12 | 0.116 |
TA62-25 | 304.0 | 361 | 25 | 54 | 62 | 53 | 78 | 12 | M12 | 0.132 |
TA65-27 | 374.0 | 468 | 27 | 58 | 65 | 57 | 82 | 12 | M12 | 0.153 |
TA70-29 | 421.0 | 524 | 29 | 61 | 70 | 60 | 86 | 12 | M12 | 0.174 |
TA72-31 | 482.0 | 559 | 31 | 65 | 72 | 63 | 91 | 16 | M16 | 0.257 |
TA80-32 | 570.0 | 831 | 32 | 69 | 80 | 69 | 100 | 16 | M16 | 0.311 |
TA82-35 | 683.0 | 921 | 35 | 74 | 82 | 72 | 105 | 16 | M16 | 0.350 |
TA85-36 | 797.0 | 1,043 | 36 | 76 | 85 | 75 | 110 | 16 | M16 | 0.391 |
TA90-38 | 934.0 | 1,249 | 38 | 80 | 90 | 78 | 114 | 16 | M16 | 0.414 |
TA98-40 | 1,147.0 | 1,555 | 40 | 86 | 98 | 85 | 123 | 16 | M16 | 0.513 |
TA116-48 | 2,014.0 | 2,951 | 48 | 101 | 116 | 98 | 146 | 16 | M16 | 0.803 |
Número da peça |
---|
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA) | Data de envio standard |
---|
9.05 € ( 10.77 € ) | Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia |
10.91 € ( 12.98 € ) | 5 dias úteis |
12.69 € ( 15.10 € ) | 5 dias úteis |
17.58 € ( 20.92 € ) | 5 dias úteis |
19.08 € ( 22.71 € ) | 5 dias úteis |
38.40 € ( 45.70 € ) | 5 dias úteis |
38.83 € ( 46.21 € ) | 5 dias úteis |
45.38 € ( 54.00 € ) | 5 dias úteis |
50.91 € ( 60.58 € ) | 5 dias úteis |
58.40 € ( 69.50 € ) | 5 dias úteis |
66.74 € ( 79.42 € ) | 5 dias úteis |
70.69 € ( 84.12 € ) | 5 dias úteis |
77.23 € ( 91.90 € ) | 5 dias úteis |
81.71 € ( 97.23 € ) | 5 dias úteis |
90.06 € ( 107.17 € ) | 5 dias úteis |
104.98 € ( 124.93 € ) | 5 dias úteis |
110.78 € ( 131.83 € ) | 5 dias úteis |
121.12 € ( 144.13 € ) | 5 dias úteis |
132.28 € ( 157.41 € ) | 5 dias úteis |
138.43 € ( 164.73 € ) | 5 dias úteis |
150.94 € ( 179.62 € ) | 5 dias úteis |
165.22 € ( 196.61 € ) | 5 dias úteis |
212.63 € ( 253.03 € ) | 5 dias úteis |
ACE TUBUS structural dampers are high-performance damper elements made of co-polyester elastomer. They constantly dissipate energy even in difficult environments where other materials fail. Made from a single piece, they have a long service life. They are compact, lightweight, ready to install and inexpensive. TA dampers absorb a lot of energy at the start of the stroke.