Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!
Número da peça:
candidatos encontrados.Número da peça |
---|
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA) | Data de envio standard |
---|
32.38 € ( 38.53 € ) | 11 dias úteis |
113.17 € ( 134.67 € ) | 6 dias úteis |
54.61 € ( 64.99 € ) | 6 dias úteis |
190.78 € ( 227.03 € ) | 6 dias úteis |
370.95 € ( 441.43 € ) | 11 dias úteis |
75.77 € ( 90.17 € ) | 6 dias úteis |
264.70 € ( 314.99 € ) | 6 dias úteis |
110.40 € ( 131.38 € ) | 6 dias úteis |
385.64 € ( 458.91 € ) | 11 dias úteis |
Water-resistant twin-touch type with line insertion enabling easy identification of piping.
[Features]
· Use of TE tube: inherits the features of TE tube as-is.
· One side line insertion: simplifies pipe identification
· One-touch fitting supported: Connectible with one-touch fitting through special welding that leaves no marks during peeling.