Registar
Confirmado
  • Type
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 5 dias úteis

Unique UNIC Type Socket FS Type

Número da peça:

FS-02-SUS
Limpar
Quantidade:
Loading...

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
FS-02-SUS
RoHS?Quantidade mínima de encomenda
10
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
32.23 €
( 38.35 € )
5 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

Large flow rate type (004/006/008) couplers are also available.

[Features]
· Liquids flow from socket side to plug side.
· Separating the socket and pipe after coupling is very easy.
· If used for air piping, compressor life will be extended and power consumption will be reduced.
· A type with very high flow rate (004006008 type) is also available.
· Steel is suitable for air, and brass and stainless steel are suitable for water.
· Different materials and sizes are available as standard options to support a wide range of applications.

O número da peça foi confirmado