Registar
Confirmado
  • Main fit tube(or application tube)outside diameter(mm)
  • Material
  • Surface Treatment
    • Zinc Plating
  • Size
  • Compatible Pipe Outer Diameter(mm)
  • Type
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 5 dias úteis

U-Shaped Metal Fitting SPU Band (Electrogalvanized / Stainless Steel) (A22724-0120)

Número da peça:

A22724-0120
Limpar
Quantidade:
Loading...

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
A22724-0120

Main fit tube(or application tube)outside diameter

(mm)

Material

Surface Treatment

Size

Compatible Pipe Outer Diameter

(mm)

Quantidade mínima de encomenda
300~Less than 400
Steel
[Zinc Plating] Electrogalvanizing
SP-300
303
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
33.92 €
( 40.36 € )
5 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

* Currently, the product model number A10598, A10618 described in the catalog are wrong. Please refer to the model number list for official model numbers.

[Features]
▪ U-band for a spiral duct pipe.
· Zinc electroplated finish.
▪ When using products made of hot dip galvanized steel plate, perform the electrolytic corrosion-prevention treatment (such as anti-corrosion tape).

O número da peça foi confirmado