Registar
Confirmado
  • Main fit tube(or application tube)outside diameter(mm)
  • Material
  • Surface Treatment
    • Zinc Plating
  • Size
  • Compatible Pipe Outer Diameter(mm)
  • Type
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Envio possível no próprio dia

Suspension Pipe Bracket Piping with TNF Tongue (Electrogalvanized / Stainless Steel)

Número da peça:

A14204-0130
Limpar
Quantidade:
Loading...

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
A14204-0130

Main fit tube(or application tube)outside diameter

(mm)

Material

Surface Treatment

Size

Compatible Pipe Outer Diameter

(mm)

Quantidade mínima de encomenda
50 to Less Than 60
Steel
[Zinc Plating] Electrogalvanizing
30
51
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
2.60 €1.61 €
( 1.92 € )
Item em stock - 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia

Informações detalhadas

Informações básicas

Hinge-type Hanging Band for Fire-resistant Dual Pipes (FDP) * Catalog CorrectionPipe outer diameter for A16000-0040 compatibility is listed as 69 but it is actually 89.

[Features]
• "A14203TNF without tongue" comes in a set with "A10312 turnbuckle."
• Zinc Plating Finish

O número da peça foi confirmado