Registar
Condições de filtragem
  • Main fit tube(or application tube)outside diameter(mm)
  • Material
  • Surface Treatment
    • Zinc Plating
  • The size of diameter of steel pipe (A)
  • Nominal Diameter (B)
  • Compatible Pipe Outer Diameter(mm)
  • Heat-Retention Thickness T(mm)
  • Type
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 8 dias úteis

Urethane Foam/ Urethane Foam MS Type (Electro-Galvanized/Stainless Steel) (A10638-0409)

Número da peça:

A10638-0409
Limpar
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
A10638-0409

Main fit tube(or application tube)outside diameter

(mm)

Material

Surface Treatment

The size of diameter of steel pipe (A)

Nominal Diameter (B)

Compatible Pipe Outer Diameter

(mm)

Heat-Retention Thickness T

(mm)

Quantidade mínima de encomenda
100~Less than 200
Steel
[Zinc Plating] Electrogalvanizing
125A
5
139.8
25
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
33.55 €
( 39.92 € )
8 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

A U-band for insulating floor-laid cold and hot water pipes. [Compatible pipe type]Floor-mounted cold and hot water pipes.