Número da peça:
candidatos encontrados.Número da peça |
---|
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA) | Data de envio standard |
---|
3.75 € ( 4.46 € ) | 5 dias úteis |
4.06 € ( 4.83 € ) | 5 dias úteis |
4.94 € ( 5.88 € ) | 9 dias úteis |
4.52 € ( 5.38 € ) | 5 dias úteis |
[Features]
· Saddle band for copper pipe.
· Soft PVC coated type.
· Excellent electric insulation to protect the pipe surface from small scratches resulting from contact with supporting fitting.
· Use for piping at normal temperatures of up to 80°C due to the physical properties of soft PVC.
· Use A pins, screws, etc. for fixture.
· Electrogalvanized finish.