Registar
Confirmado
  • Main fit tube(or application tube)outside diameter(mm)
  • Material
  • Applicable Pipe Type
    • Steel Pipe / Coated Steel Pipe
  • Surface Treatment
    • Zinc Plating
  • The size of diameter of steel pipe (A)
  • Nominal Diameter (B)
  • Compatible Pipe Outer Diameter(mm)
  • Type
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 8 dias úteis

U-Shaped Metal Fitting Long Leg U Bolt +30 (Electrogalvanized / Stainless Steel) (A10599-0042)

Número da peça:

A10599-0042
Limpar
Quantidade:
Loading...

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
A10599-0042

Main fit tube(or application tube)outside diameter

(mm)

Material

Applicable Pipe Type

Surface Treatment

The size of diameter of steel pipe (A)

Nominal Diameter (B)

Compatible Pipe Outer Diameter

(mm)

Quantidade mínima de encomenda
40~Less than 50
Steel
[Steel Pipe / Coated Steel Pipe] SGP Pipe
[Zinc Plating] Electrogalvanizing
32A
1 1/4
42.7
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
4.02 €
( 4.78 € )
8 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

U-bolt for SGP pipe and stainless steel pipe (thick pipe). Long foot type.

O número da peça foi confirmado