Registar
Confirmado
  • Main fit tube(or application tube)outside diameter(mm)
  • Material
  • Applicable Pipe Type
    • Steel Pipe / Coated Steel Pipe
  • Surface Treatment
    • Zinc Plating
  • Size
  • Compatible Pipe Outer Diameter(mm)
  • Color
  • Type
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 8 dias úteis

U-Bracket Dip U Bolts / Dip, Stainless Steel U Bolt (SG / CU / SU) (A10603-0032)

Número da peça:

A10603-0032
Limpar
Quantidade:
Loading...

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
A10603-0032

Main fit tube(or application tube)outside diameter

(mm)

Material

Applicable Pipe Type

Surface Treatment

Size

Compatible Pipe Outer Diameter

(mm)

Color

Quantidade mínima de encomenda
30~Less than 40
Steel
[Steel Pipe / Coated Steel Pipe] SGP Pipe
[Zinc Plating] Electrogalvanizing
SG-25
34
Ivory
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
7.13 €
( 8.48 € )
8 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

For SGP tubes, copper tubes, thin walled stainless steel tubes (SU Molar pipe), and the U-bolts for electrical insulation. Soft PVC Coating

[Features]
· Superior electric insulation protects pipe surfaces from damage when coming into contact with support brackets.
· U-bolts: U-bolts have zinc zinc plating finish, plate is made from polypropylene.
· Dip stainless steel U-bolts: U-bolts made of SUS304, plate is made from polypropylene.

O número da peça foi confirmado