Registar
Confirmado
  • Groove Length(mm)
  • Main Body Material
  • Number of Grooves
  • Groove Pitch(mm)
  • Groove Width(mm)
  • Groove Depth(mm)
  • External Dimensions (W)(mm)
  • External Dimensions (D)(mm)
  • Type
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 7 dias úteis

PCB Rack Sheet【10 unidades】 (LPD0.5)

PCB Rack Sheet LPD0.5

Número da peça:

LPD0.5
Limpar
Quantidade:
Conjunto (10 unidades)
Loading...

Informações do produto

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
LPD0.5

Groove Length

(mm)

Main Body Material

Number of Grooves

Groove Pitch

(mm)

Groove Width

(mm)

Groove Depth

(mm)

External Dimensions (W)

(mm)

External Dimensions (D)

(mm)

RoHS?Quantidade mínima de encomenda
90X2
PS
48
12
4.5
7
592
180
10
1 conjuntos

10 unidades

Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
72.88 €
( 86.73 € )
7 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

Note: The CAD data for this series is being revised. The data will be available as soon as modifications are completed.

[Features]
· This PCB rack sheet is a guide developed for print circuit board storage racks.
· Everything is conductive and the surfaces maintain resistances of 104 to 108 Ω/□.
· May be mounted as necessary for your application.
· Three types of guide sheets are available. L type: Conductive PS; PP type: Conductive PP; MG type: Conductive heat-resistant resin

O número da peça foi confirmado