Registar
Condições de filtragem
  • Body O.D./Thread M(mm)
  • Stroke l(mm)
  • Pin Outer Diameter d(Ø)
  • Length(mm)
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 7 dias úteis

Indexing Plunger (Stainless Steel) IP-2-Sus

Número da peça:

Indefinido. 4 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens

Body O.D./Thread M

(mm)

Stroke l

(mm)

Pin Outer Diameter d

(Ø)

Length

(mm)

Outer Diameter M [Details]

RoHS?Quantidade mínima de encomenda
8
4
4
43
M8
10
1 unidades
10
5
5
49
M10
10
1 unidades
12
6
6
59
M12
10
1 unidades
16
8
8
79
M16
10
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
30.55 €
( 36.35 € )
7 dias úteis
30.64 €
( 36.46 € )
7 dias úteis
35.19 €
( 41.88 € )
7 dias úteis
47.60 €
( 56.64 € )
7 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

Pull the knob and rotate it 90° to lock the product with the center pin in retracted state. Return the knob to its original position to release the lock; the center pin returns to its original position.