Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!
Número da peça:
candidatos encontrados.Screw Nominal d | Screw threads inch | Standard dimensions /> s |
---|---|---|
W1/4 | 20 | 10 |
W5/16 | 18 | 14 |
W3/8 | 16 | 17 |
W1/2 | 12 | 21 |
W5/8 | 11 | 26 |
W3/4 | 10 | 32 |
W7/8 | 9 | 35 |
W1" | 8 | 41 |
Número da peça |
---|
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA) | Data de envio standard |
---|
2.60 € ( 3.09 € ) | 6 dias úteis |
54.78 € ( 65.19 € ) | 6 dias úteis |
1.12 € ( 1.33 € ) | 6 dias úteis |
1.17 € 0.49 € ( 0.58 € ) | Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia |
1.67 € ( 1.99 € ) | 6 dias úteis |
2.18 € ( 2.59 € ) | 6 dias úteis |
2.80 € ( 3.33 € ) | 6 dias úteis |
60.75 € ( 72.29 € ) | 6 dias úteis |
129.18 € ( 153.72 € ) | 6 dias úteis |
1.87 € ( 2.23 € ) | 6 dias úteis |
80.91 € ( 96.28 € ) | 6 dias úteis |
4.75 € ( 5.65 € ) | 6 dias úteis |
5.63 € 2.65 € ( 3.15 € ) | Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia |
6.92 € ( 8.23 € ) | 6 dias úteis |
8.22 € ( 9.78 € ) | 6 dias úteis |
9.60 € ( 11.42 € ) | 6 dias úteis |
11.66 € ( 13.88 € ) | 6 dias úteis |
4.40 € ( 5.24 € ) | 6 dias úteis |
4.79 € ( 5.70 € ) | 6 dias úteis |
5.57 € ( 6.63 € ) | 6 dias úteis |
6.29 € ( 7.49 € ) | 6 dias úteis |
7.78 € ( 9.26 € ) | 6 dias úteis |
77.11 € ( 91.76 € ) | 6 dias úteis |
8.37 € ( 9.96 € ) | 6 dias úteis |
10.07 € ( 11.98 € ) | 6 dias úteis |
2.02 € ( 2.40 € ) | 6 dias úteis |
2.10 € ( 2.50 € ) | 6 dias úteis |
1.31 € ( 1.56 € ) | 6 dias úteis |
1.43 € ( 1.70 € ) | 6 dias úteis |
1.51 € ( 1.80 € ) | 6 dias úteis |
1.90 € ( 2.26 € ) | 6 dias úteis |
134.36 € ( 159.89 € ) | 6 dias úteis |
1.65 € ( 1.96 € ) | 6 dias úteis |
2.01 € ( 2.39 € ) | 6 dias úteis |
2.52 € ( 3.00 € ) | 6 dias úteis |
3.05 € ( 3.63 € ) | 6 dias úteis |
4.12 € ( 4.90 € ) | 6 dias úteis |
6.26 € ( 7.45 € ) | 6 dias úteis |
5.17 € ( 6.15 € ) | 6 dias úteis |
83.61 € ( 99.50 € ) | 6 dias úteis |
88.03 € ( 104.76 € ) | 6 dias úteis |
86.41 € ( 102.83 € ) | 6 dias úteis |
63.26 € ( 75.28 € ) | 6 dias úteis |
7.14 € ( 8.50 € ) | 6 dias úteis |
5.82 € ( 6.93 € ) | 6 dias úteis |
7.31 € ( 8.70 € ) | 6 dias úteis |
8.61 € ( 10.25 € ) | 6 dias úteis |
15.78 € ( 18.78 € ) | 6 dias úteis |
81.23 € ( 96.66 € ) | 6 dias úteis |
112.40 € ( 133.76 € ) | 6 dias úteis |
73.58 € ( 87.56 € ) | 6 dias úteis |
82.34 € ( 97.98 € ) | 6 dias úteis |
5.32 € ( 6.33 € ) | 6 dias úteis |
133.81 € ( 159.23 € ) | 6 dias úteis |
7.78 € ( 9.26 € ) | 6 dias úteis |
1.40 € ( 1.67 € ) | 6 dias úteis |
2.04 € ( 2.43 € ) | 6 dias úteis |
1.23 € ( 1.46 € ) | 6 dias úteis |
2.57 € ( 3.06 € ) | 6 dias úteis |
1.82 € ( 2.17 € ) | 6 dias úteis |
[Material] SWCH equivalent screw thread
[Type] Whitworth coarse application / function standard
[Surface treatment] None trivalent chromate bright chromate plating zinc plating chromate plating nickel plating
[Sales unit] Individual (can be purchased as a single unit) boxes, packs
[Nominal designation of screw thread (inch)] 1/4 5/16 3/8 1/2 5/8 3/4 7/8 1
[Surface treatment] (details) none trivalent white bright chromate plating molten zinc plating chromate plating chromate plating green chromate black chromate nickel plating
[Height (mm)] 20 25 30 35 40 50 60 70 80