Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem
  • Screw Nominal (M)
  • Length L(mm)
  • Surface Treatment
    • Trivalent Chromate
    • Nickel Plating
  • Pitch(mm)
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 6 dias úteis

Phillips Pitack Pan Head I=3 (SW+ISO Flat W) for Thin Plates【1000 a 3000 unidades】

Phillips Pitack Pan Head I=3 (SW+ISO Flat W) for Thin Plates

Número da peça:

Indefinido. 3 candidatos encontrados.
Quantidade:

Informações do produto

Lista de números de peça

Número de itens

Screw Nominal (M)

Length L

(mm)

Surface Treatment

Pitch

(mm)

RoHS?Quantidade mínima de encomenda
3
6
[Trivalent Chromate] Trivalent White
0.5
10
1 conjuntos

3000 unidades

4
8
[Trivalent Chromate] Trivalent White
0.7
10
1 conjuntos

1500 unidades

4
12
[Nickel Plating] Nickel Plating
0.7
10
1 conjuntos

1000 unidades

Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
108.28 €
( 128.85 € )
6 dias úteis
95.30 €
( 113.41 € )
6 dias úteis
75.05 €
( 89.31 € )
6 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

A spring washer and flat washer are held captive under the pan head of the screw so that they cannot fall off.