Registar
Condições de filtragem
  • AC rated operating voltage(V)
  • DC rated operating voltage(V)
  • Types of contact point
    • Crossbar
  • Contact Material
  • Rated Current(A)
  • Current type
  • Actuator rotational direction
  • Torque necessary for operation(mN/m)
  • Required force for push side, O.F. (detailed numerical values)(N)
  • Type
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 6 dias úteis

Light Torque Basic Switch D2MC

Número da peça:

Indefinido. 8 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens

AC rated operating voltage

(V)

DC rated operating voltage

(V)

Types of contact point

Contact Material

Rated Current

(A)

Current type

Actuator rotational direction

Torque necessary for operation

(mN/m)

Required force for push side, O.F. (detailed numerical values)

(N)

Quantidade mínima de encomenda
-
30
[Crossbar] Crossbar
Gold alloy
0.5
DC
Clockwise
0.5
0.0005
1 unidades
-
30
[Crossbar] Crossbar
Gold alloy
0.5
DC
Counterclockwise Direction
0.5
0.0005
1 unidades
250
-
Rivet
Silver alloy
5
AC
Clockwise
0.5
0.0005
1 unidades
250
-
Rivet
Silver alloy
5
AC
Counterclockwise Direction
0.5
0.0005
1 unidades
250
-
Rivet
Silver alloy
5
AC
Clockwise
0.75
0.00075
1 unidades
250
-
Rivet
Silver alloy
5
AC
Counterclockwise Direction
0.75
0.00075
1 unidades
250
-
Rivet
Silver alloy
5
AC
Clockwise
1.00
0.001
1 unidades
250
-
Rivet
Silver alloy
5
AC
Counterclockwise Direction
1.00
0.001
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
11.13 €
( 13.24 € )
6 dias úteis
12.70 €
( 15.11 € )
6 dias úteis
11.13 €
( 13.24 € )
6 dias úteis
10.63 €
( 12.65 € )
6 dias úteis
11.13 €
( 13.24 € )
6 dias úteis
10.63 €
( 12.65 € )
6 dias úteis
11.13 €
( 13.24 € )
6 dias úteis
10.63 €
( 12.65 € )
6 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

Rotary basic switch with high reliability and light torque of (0.5mN·m).

[Features]
· Cross bar system gold alloy contact in case of 0.5 A rating type.
· High contact reliability in very small load regions.
· Coil spring in case of movable spring.
· High durability, mechanically rated for 10 million times or more.