Registar
Condições de filtragem
  • Estoque
  • Detector Shape
  • Lever Shape
  • Kings of Plunger Type
  • Acquisition of Standard Approval
  • Required force to push side, O.F.(N)

    * "Up to 2" represents over 1, and 2 or less.

  • Required force for push side, O.F. (detailed numerical values)(N)
  • Type
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Envio possível no próprio dia
    • Dentro de 6 dias úteis
  • J Type Ultra Compact Basic Switch

    Número da peça:

    Indefinido. 5 candidatos encontrados.
    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens

    Detector Shape

    Lever Shape

    Kings of Plunger Type

    Acquisition of Standard Approval

    Required force to push side, O.F.

    (N)

    Movement up to switching, P.T.

    (mm)

    Main Body External Shape Height H

    (mm)

    Main Body External Shape Length L

    (mm)

    Actuator type

    Required force for push side, O.F. (detailed numerical values)

    (N)

    Quantidade mínima de encomenda
    Plunger Type
    -
    Top Plunger
    -
    ~2
    0.6
    8.9
    12.7
    Pin push button type
    1.37
    1 unidades
    Lever Shape (push)
    -
    -
    UL / CSA
    Up to 1
    1.7
    11.45
    14.7
    Hinge/short lever type
    0.49
    1 unidades
    Lever Shape (push)
    Roller Lever
    -
    UL / CSA
    Up to 1
    2.7
    11.45
    14.7
    Hinge/Roller/Lever Type
    0.33
    1 unidades
    Lever Shape (push)
    -
    -
    UL / CSA
    Up to 1
    2.9
    11.45
    14.7
    Hinge lever type
    0.29
    1 unidades
    Lever Shape (push)
    -
    -
    UL / CSA
    Up to 1
    4.5
    11.45
    14.7
    Hinge/Long Lever Type
    0.20
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    20.95 €
    ( 24.93 € )
    6 dias úteis
    23.31 €
    ( 27.74 € )
    6 dias úteis
    21.55 €10.34 €
    ( 12.30 € )
    Item em stock - 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    20.50 €9.84 €
    ( 11.71 € )
    Item em stock - 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    20.50 €9.84 €
    ( 11.71 € )
    Item em stock - 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    [Features]
    · Though ultra compact, high capacity opening and closing (7 A AC250V) possible snap action switch.
    · It can be used in the applications wherein space efficiency is considered to be necessary