Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!
Número da peça:
candidatos encontrados.Número da peça |
---|
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA) | Data de envio standard |
---|
27.92 € ( 33.22 € ) | 8 dias úteis |
29.91 € ( 35.59 € ) | 8 dias úteis |
27.92 € ( 33.22 € ) | 6 dias úteis |
29.91 € ( 35.59 € ) | 8 dias úteis |
27.92 € ( 33.22 € ) | 8 dias úteis |
29.91 € ( 35.59 € ) | 8 dias úteis |
29.15 € ( 34.69 € ) | 10 dias úteis |
27.92 € ( 33.22 € ) | 6 dias úteis |
29.91 € ( 35.59 € ) | 8 dias úteis |
31.29 € ( 37.24 € ) | 8 dias úteis |
32.65 € ( 38.85 € ) | 8 dias úteis |
31.64 € ( 37.65 € ) | 10 dias úteis |
35.39 € ( 42.11 € ) | 15 dias úteis |
32.65 € ( 38.85 € ) | 8 dias úteis |
34.02 € ( 40.48 € ) | 8 dias úteis |
36.77 € ( 43.76 € ) | 6 dias úteis |
35.39 € ( 42.11 € ) | 8 dias úteis |
34.14 € ( 40.63 € ) | 8 dias úteis |
Space-saving valve and Push One fittings have been integrated. No need for jigs nor tools. The handle's operational position can be freely changed if it is causing any interference.
[Features]
· Compact piping is enabled.
· Integration of the space-saving ball valve and Push One fitting enables compact piping. The tube is connected by Push One.
· No need for jigs or tools to connect the tube.
· The position of the handle can be changed.
· The handle's operational position can be freely changed if it is causing any interference.
· Nickel plated.
· There is little deterioration of the surface and elution of copper ions into the fluid is prevented