Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem
  • O.D. *O.D. of the outer layer for the two-layer type(Ø)
  • O.D. [Distinction]

    * ~2 represents over 5, and 3 or less.

  • I.D. [Distinction]

    * ~2 represents over 5, and 3 or less.

  • Length(M)
  • Type
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 6 dias úteis
    • Dentro de 15 dias úteis
    • Dentro de 24 dias úteis
    • Dentro de 35 dias úteis

Flexible Fluororesin 2 Layer Tube for Coating (Flexibility and Abrasion Resistance) TES

Número da peça:

Indefinido. 7 candidatos encontrados.
Quantidade:

Informações do produto



Lista de números de peça

Número de itens

O.D. *O.D. of the outer layer for the two-layer type

(Ø)

O.D. [Distinction]

I.D. [Distinction]

Minimum Bending Radius

(mm)

Operating Pressure Range (when using air)

(MPa)

Length

(M)

Quantidade mínima de encomenda
2.5
Up to 4
Up to 3
15
1.8~4
20
1 unidades
4
Up to 6
Up to 4
20
1.8~6
20
1 unidades
4
Up to 6
Up to 4
20
1.8~6
100
1 unidades
6
Up to 8
Up to 6
35
1.5~8
20
1 unidades
6
Up to 8
Up to 6
35
1.5~8
100
1 unidades
8
Up to 10
Up to 8
50
1.1~10
20
1 unidades
8
Up to 10
Up to 8
50
1.1~10
100
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
70.35 €
( 83.72 € )
24 dias úteis
105.88 €
( 126.00 € )
24 dias úteis
377.14 €
( 448.80 € )
35 dias úteis
97.66 €
( 116.22 € )
6 dias úteis
527.33 €
( 627.52 € )
15 dias úteis
136.20 €
( 162.08 € )
24 dias úteis
638.97 €
( 760.37 € )
35 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

Two-layer structure consisting of inside layer (special fluororesin) + outer layer (special nylon resin). Excellent in flexibility and suitable for movable piping such as robots. Semi-transparent, so fluids can be visually checked.